|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击 MyController > IO_Bus > Module_x > 计数器。 结果:计数器编辑器选项卡随即打开以进行 HSC 配置。 注意: 如果 HSC Main 功能的配置已达到数量上限,配置屏幕底部会显示相应消息。建议改为使用 HSC Simple 功能。 |
|
2 |
在计数器编辑器选项卡中,将计数功能参数的值设置为 HSC Main 双相。 结果:计数器编辑器选项卡中显示配置参数。 |
|
3 |
如有必要,输入常规 > 实例名称参数的值。 注意: 实例名称由软件自动提供,可以为计数器功能块原样使用。 |
|
4 |
将常规 > 计数模式参数的值设置为模数回路。 |
|
5 |
设置常规 > 输入模式参数的值,以选择模数回路输入模式。 |
|
6 |
在计数输入 > A 输入 > 位置中,选择要用作 A 输入的输入。 注意: 如果没有其他 I/O 可用,配置窗口底部会显示相应消息。在继续配置此功能之前,空出一个或多个 I/O。 |
|
7 |
设置计数输入 > A 输入 > 过滤器参数的值以减少输入上的跳动影响。 过滤值确定计数器最大频率,如跳动过滤器表所示。 |
|
8 |
在计数输入 > B 输入 > 位置中,选择要用作 B 输入的输入。 |
|
9 |
设置计数输入 > B 输入 > 过滤器参数的值以减少输入上的跳动影响。 |
|
10 |
输入范围 > 模数参数的值以设置计数模数值。 |
|
11 |
或者,可以选择启用以下控制功能: o预设功能 o捕捉功能 o比较功能 |