TM7 模拟量 I/O 功能块的范围包括:
• 模拟量输入功能块
• 模拟量温度输入功能块
• 模拟量输出功能块
• 模拟量混合输入/输出功能块
TM7 模拟量 I/O 功能块需要与 IP67 电源电缆、TM7 总线电缆以及 I/O 电缆进行关联。
模拟量输入功能块可将测量的值(电压、电流)转换成控制器可处理的数值。
|
参考号 |
通道数 |
数字转换器精度 |
电压/电流 |
传感器连接器 |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
11 位 + 符号 |
-10...+10 Vdc |
M12 |
|
|
4 |
12 位 |
0...20 mA |
M12 |
温度功能块可将温度测量值转换成控制器可处理的数值。对于温度测量,温度功能块将返回测量的值(以 0.1°C (0.18°F) 为步长值)。
步长值 0.1°C (0.18°F) 是所有温度功能块支持的标准。
|
参考号 |
通道数 |
数字量转换器精度 |
传感器类型 |
传感器连接器 |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
16 位 |
PT100/1000 KTY10 / KTY84(硅传感器) |
M12 |
|
|
4 |
16 位 |
热电偶 J、K、S |
M12 |
模拟量输出功能块可将控制器内部数值转换为电压或电流。
|
参考号 |
通道数 |
数字转换器精度 |
电压/电流 |
执行器连接器 |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
11 位 + 符号 |
-10...+10 Vdc |
M12 |
|
|
4 |
12 位 |
0...20 mA |
M12 |
模拟量输入可将测量的值(电压、电流)转换成控制器可处理的数值。模拟量输出可将控制器内部数值转换为电压或电流。
|
参考号 |
通道数 |
数字转换器精度 |
电压/电流 |
传感器/执行器连接器 |
|---|---|---|---|---|
|
2 路输入 |
11 位 + 符号 |
-10...+10 Vdc |
M12 |
|
|
2 路输出 |
11 位 + 符号 |
-10...+10 Vdc |
M12 |
|
|
2 路输入 |
12 位 |
0...20 mA |
M12 |
|
|
2 路输出 |
12 位 |
0...20 mA |
M12 |