将模块装配至控制器或扩展模块

简介

此部分描述如何将扩展模块装配到控制器或其他模块。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

在将新模块连接到控制器后,先更新、下载并重新安装应用程序,然后再将系统投入使用。如果您不对您的应用程序进行更新以体现新增模块,则位于扩展总线上的 I/O 将可能无法正确运行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o仅使用 Schneider Electric 认可的可与本设备配合使用的软件。

o每次更改物理硬件配置后,请更新应用程序。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

将模块装配到控制器或扩展模块

您可以将 TMS 扩展模块 装配在 DIN 导轨上或从 DIN 导轨上卸下。

步骤

操作

1

断开所有电源,并将任何现有的控制器 I/O 组件从其 DIN 安装上拆下。

2

拆下控制器或最外侧安装扩展模块上的扩展连接器标签。

3

核实要添加的 TMS 扩展模块 上的锁紧装置位于上方。

4

将 TMS 扩展模块 内部总线连接器与控制器或扩展模块的内部总线连接器对齐。

5

朝控制器或扩展模块方向按压新模块,直至新模块固定到位。

6

向下按新模块顶部的锁紧装置,将其锁定到控制器或者先前安装的扩展模块。

7

将组件夹到 DIN 导轨上。

步骤

操作

1

断开所有电源。

2

拆下控制器或最外侧安装扩展模块上的扩展连接器标签。

3

核实要添加的 TMS 扩展模块 上的锁紧装置位于上方。

4

将 TMS 扩展模块 夹在控制器或扩展模块左侧的 DIN 导轨上。

5

将 TMS 扩展模块 滑动到控制器或扩展模块。

6

将 TMS 扩展模块 内部总线连接器与控制器或扩展模块的内部总线连接器对齐。

7

朝控制器或扩展模块方向按压新模块,直至新模块固定到位。

8

向下按新模块顶部的锁紧装置,将其锁定到控制器或扩展模块。