每个 DM72F• 专用模块都可支持专用功能。专用功能可以定义为简单或复杂功能。每个模块只能配置一种类型:
o简单功能:
o高速计数器 (Simple)
oEvent_Latch I/O
o复杂功能:
o高速计数器 (Main)
o编码器
o频率发生器 (FreqGen)
o脉冲宽度调制 (PWM)
如果某个 I/O 未被专用功能使用,则可作为常规 I/O 使用。
注意:
o如果某个常规输入作为“运行/停止”使用,则不能为专用功能使用。
o如果某个常规输出作为“报警”使用,则不能为专用功能使用。
有关详细信息,请参阅嵌入式专用 I/O 配置。
要将专用功能(Event_Latch、HSC、PWM 或频率发生器)添加到您的控制器,请在硬件目录中选择您需要的专用功能,然后将其拖到设备树,并放在突出显示的某个节点上。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
要添加编码器功能,请在硬件目录中选择标准编码器,然后将其拖到设备树,并放在突出显示的某个节点上。
可以添加下列专用功能:
|
功能 |
描述 |
请参阅... |
|---|---|---|
|
Event_Latch |
借助 Event_Latch 功能,可以将嵌入式专用输入配置为事件或锁存。 |
|
|
HSC |
HSC 功能可以对来自与专用快速输入连接的传感器、编码器、开关等的脉冲进行快速计数。 |
|
|
PWM 频率发生器 |
PWM 功能可以在专用输出通道上生成具有可变占空比的方波信号。 频率发生器功能可以在专用输出通道上生成具有固定占空比 (50%) 的方波信号。 |
|
|
编码器 |
此功能的目标是连接解码器以获取位置。 此功能可在嵌入式专用 I/O 接口和硬件编码器接口上实现。硬件编码器接口上的编码器可以是递增编码器或绝对 SSI 编码器。嵌入式专用 I/O 接口仅支持递增编码器。 您可以为递增编码器配置线性轴或旋转轴。 |
专用功能的分配以接口为标准(各列互不包含):
|
I/F 接口 |
专用功能 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
简单功能: o快速 I/O:事件或锁存 oHSC Simple |
HSC_Main |
SM_Encoder |
编码器 |
PWM |
频率发生器 |
|
|
DM72F0 |
最多 4 个 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
DM72F1 |
最多 4 个 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
编码器 |
不允许 |
不允许 |
1 |
1 |
不允许 |
不允许 |
有关详细信息,请参阅专用 I/O 映射。
常规 I/O 中的专用功能 I/O:
o即使是在专用功能中配置的输入,也可通过存储器变量标准进行读取。
o如果输入已经配置为运行/停止,则不能在专用功能中对其进行配置。
o如果输出已经配置为“警报”,则不能在专用功能中对其进行配置。
o%Q 对反射输出没有任何影响。
o短路管理仍然适用于所有输出。输出的状态可用。
o未被专用功能使用的所有 I/O 都可作为快速或常规 I/O 使用。
在专用功能(锁存、HSC...)中使用输入时,积分器过滤器将被替换为抗跳动过滤器(请参阅“Modicon LMC058 Motion Controller 硬件指南”)。过滤器值将在专用功能屏幕中进行配置。