借助 Event_Latch 功能,可以将嵌入式专用输入配置为事件或锁存。
要添加 Event_Latch 功能,请按添加专用功能中所述进行操作。
要配置 Event_Latch 功能,请单击 Event_Latch 功能:
Event_Latch 输入用于启用事件 I/O 或锁存 I/O,它们是针对输入 0 到 3 添加到 DM72F0 或 DM72F1 下的简单功能。
Event_Latch 输入功能的参数为:
|
参数 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|---|---|---|---|
|
模式 |
锁存(缺省) |
锁存允许捕捉和记录持续时间短于控制器扫描时间的传入脉冲。当输入到达状态 1 时,此状态保持不变,直到 MAST 任务读取输入。 |
仅在 MAST 任务中使用锁存输入。 |
|
事件 |
事件检测可在跳变沿上启动事件任务。 “事件任务”可由上升沿、下降沿或这两种输入(I0 到 I3)触发。 |
输入转换和启动外部任务之间的最长提前时间为 0.5 毫秒(有优先级更高的任务正在运行的情况除外)。 |
|
|
跳动(毫秒) |
0.002(缺省) 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 1.2 4 |
过滤值降低了对控制器输入上的跳动的影响。 |
|
|
沿 |
上升沿(缺省) 下降沿 同时使用触摸屏与工业指针设备 |
选择此事件模式时,定义跳变沿检测。 |
在锁存模式下,此参数被禁用。 |
注意: 支持运行/停止功能的输入选项在专用 I/O 配置屏幕中选择。