控制器存储器由两种类型的物理存储器组成:
o闪存中包含文件(应用程序、配置文件等)。
oRandom Access Memory (RAM) 用于执行应用程序。
|
项目 |
控制器状态 |
文件传输事件 |
连接 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
– |
在电源接通和重新启动时自动启动 |
内部 |
从闪存将文件传输到 RAM。 RAM 的内容被覆盖。 |
|
2 |
除 INVALID_OS 之外的所有状态 (1) |
由用户启动 |
以太网或 USB 编程端口 |
文件可通过以下途径传输: oController Assistant oEcoStruxure Machine Expert |
|
3 |
所有状态 |
连接 USB 存储盘时由脚本自动启动 |
USB 主机连接 |
使用 USB 存储盘上载/下载。 |
|
(1) 如果控制器处于 INVALID_OS 状态,则闪存只能通过 USB 主机连接进行访问,且只能用于进行固件升级。 |
||||
注意: 修改闪存中的文件不会影响正在运行的应用程序。闪存文件的任何更改将在下次重启时生效。