|
|
|
可能存在爆炸危险 |
|
o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。 o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。 o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。
|
|
|
火灾危险 |
|
使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM7BAO4VLA 功能块的一般特性:
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
电源范围 |
18...30 Vdc |
|
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
167 mA |
|
TM7 电源总线最大电流 |
38 mA |
|
保护 |
防极性反接 |
|
功耗 |
3.8 W(最大值) |
|
重量 |
200 克(7.05 盎司) |
|
ID 代码 |
5875(十进制) |
另请参阅环境特性。
下表描述了 TM7BAO4VLA 功能块的输出特性:
|
输出特性 |
|||
|---|---|---|---|
|
输出通道数 |
4 |
||
|
接线类型 |
2 或 4 线 |
||
|
输出范围 |
-10...10 Vdc |
||
|
负载阻抗 |
最小 1 kΩ |
||
|
额定电流 |
±10 mA(最大值) |
||
|
电流限制 |
±40 mA(最大值) |
||
|
采样持续时间 |
400 微秒,适用于所有输出 |
||
|
设置时间 |
1 毫秒全标度 (20 Vdc) |
||
|
输出滤波器 |
截止频率 |
2.5 kHz |
|
|
类型 |
低通一阶 |
||
|
输出公差 - 25° C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差 |
< 测量值的 .15% |
||
|
输出公差 - 温度漂移 |
0.015% / 测量值 °C (0.008% / °F) |
||
|
输出公差 - 非线性度 |
< 0.15% 全标度 (20 Vdc) |
||
|
输出公差 - 负载导致的最大偏差 |
< 0.01%(从 10 MΩ 到 1 kΩ 电阻) |
||
|
数字精度 |
11 位 + 符号 |
||
|
精度值 |
4.882 mV |
||
|
通道间隔离 |
未隔离 |
||
|
通道与总线之间的隔离 |
(请参见注 1) |
||
|
输出保护 |
防止与 24 Vdc 电源电压接线以及短路 |
||
1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM7BAO4VLA 功能块的执行器电源:
|
电源 |
|
|---|---|
|
电压 |
24 Vdc I/O 电源段为内部保护提供较小的电压降 |
|
500 mA 时内部保护的电压降 |
2 Vdc 最大值 |
|
电源电流(针对所有通电的已连接执行器) |
500 mA(最大值) |
|
内部保护 |
过流与短路 |