Variableneinstellungen

Überblick

Das Dialogfeld Trace-Konfiguration mit den Variableneinstellungen wird geöffnet, wenn Sie eine Trace-Variable auswählen. Im Dialogfeld können Sie konfigurieren, für welche Variablen ein Tracing vorgenommen wird und wie die Variablen angezeigt werden sollen.

Dialogfeld Trace-Konfiguration mit Variableneinstellungen

Die Trace-Variablen werden links im Fenster in einer Baumstruktur angezeigt. Der oberste Knoten ist mit dem Namen des Trace beschriftet.

Hinzufügen und Löschen von Trace-Variablen

Verwenden Sie zum Hinzufügen einer Variablen zur Trace-Baumstruktur bzw. zum Löschen einer Variablen die Befehle unter der Baumstruktur:

Befehl

Beschreibung

Variable hinzufügen

Hiermit wird ein anonymer Eintrag in der Trace-Baumstruktur erstellt.

Rechts im Dialogfeld können die Einstellungen für die neue Variable konfiguriert werden.

Löschen

Hiermit wird die ausgewählte Variable mit der zugehörigen Konfiguration gelöscht.

Festlegen und Ändern von Variableneinstellungen

Markieren Sie zur Auswahl der Variableneinstellungen die gewünschte Variable in der Trace-Baumstruktur. Die aktuellen Einstellungen werden im rechten Teil des Trace-Konfigurationsfensters angezeigt. Wenn Sie die Variableneinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, wählen Sie den Variableneintrag in der Trace-Baumstruktur aus und öffnen Sie erneut das Dialogfeld Variableneinstellungen.

Parameter

Beschreibung

Variable

Geben Sie den Namen (Pfad) des Signals ein, um anzugeben, für welches Signal ein Tracing durchgeführt werden soll.

Ein gültiges Signal ist eine IEC-Variable, eine Eigenschaft, eine Referenz, der Inhalt eines Zeigers oder ein Array-Element der Applikation. Zulässige Typen sind alle IEC-Basistypen mit Ausnahme von STRING, WSTRING und ARRAY. Aufzählungen sind ebenfalls zulässig, insofern es sich nicht um die Basistypen STRING, WSTRING oder ARRAY handelt. Klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um die Eingabehilfe zu öffnen und einen gültigen Eintrag bereitzustellen.

Wenn Sie auf den Parameter Variable: klicken, wird bei Steuerungen, die Parameter-Tracing unterstützen, eine Liste angezeigt. Wenn Sie das Tracing für einen Geräteparameter vornehmen möchten, wählen Sie das Element Parameter aus dieser Liste aus. Anschließend können Sie einen Parameter mit der Eingabehilfe auswählen. Bearbeiten oder prüfen Sie die Variableneinstellungen. Geräteparameter werden nur unterstützt, wenn die Komponente CmpTraceMgr verwendet wird. Falls Geräteparameter für Trace- (oder Trigger-) Variablen verwendet werden, kann die Option Trace-Baustein für Visualisierung erzeugen nicht aktiviert werden.

HINWEIS: Falls CmpTraceMgr für das Tracing verwendet wird, muss eine Eigenschaft, die als Trace-Variable (oder Trigger-Variable) verwendet wird, das Compiler-Attribut Attributüberwachung abrufen.
HINWEIS: Verwenden Sie nicht Sercos-Parameter vom Typ AS für das Tracing, da das die Systemleistung beeinträchtigen kann.

Farbe

Wählen Sie eine Farbe in der Farbauswahlliste aus, in der die Trace-Kurve für die Variable angezeigt wird.

Linientyp

 

Geben Sie an, auf welche Weise Aufzeichnungswerte im Graphen miteinander verbunden werden. Verwenden Sie Linie für großes Datenvolumen. Dies ist auch der Standardwert.

 

Linie

Die einzelnen Werte sind zu einer Linie verbunden.

Schritt

Die Werte werden in Form von Treppenstufen dargestellt. Die horizontale Linie zum Zeitstempel des nächsten Aufzeichnungswerts wird durch eine vertikale Linie zum nächsten Wert ergänzt.

Keine

Die Aufzeichnungswerte werden nicht miteinander verbunden.

Punkttyp

Geben Sie an, wie die Werte selbst im Graphen gezeichnet werden.

 

Punkt

Die Werte werden als Punkte gezeichnet (Standard).

Kreuz

Die Werte werden als Kreise gezeichnet.

Keine

Die Aufzeichnungswerte werden nicht angezeigt.

Untergrenze aktivieren

Falls diese Option aktiviert ist, wird der Trace-Graph in der Farbe angezeigt, die unter Farbe definiert ist, sobald die Variable den in Untergrenze definierten Wert unterschreitet.

Untergrenze

Falls der Wert der hier eingegebenen Variablen unter den Wert fällt und die Option Untergrenze aktivieren aktiv ist, werden die Werte der Kurve in der folgenden angegebenen Farbe angezeigt.

Farbe

Der Farbwert für die aktivierte Untergrenze.

Obergrenze aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Trace-Graph in der Farbe angezeigt, die unter Farbe definiert ist, sobald der in Obergrenze festgelegte Wert überschritten wird.

Obergrenze

Falls der Wert der hier eingegebenen Variablen überschritten wird und Obergrenze aktivieren aktiv ist, werden die Werte der Kurve in der folgenden angegebenen Farbe angezeigt.

Farbe

Der Farbwert für die aktivierte Obergrenze.

Mehrfachauswahl von Variablen

Durch Verwendung der Tastaturkürzel Umschalt + Mausklick bzw. Strg + Mausklick können Sie mehrere Variablen zur Bearbeitung auswählen. Die im Dialogfeld Variableneinstellungen vorgenommenen Änderungen werden dann auf alle ausgewählten Variablen angewendet. Dasselbe Ergebnis wird durch Drücken der Tastaturkürzel Umschalt + Nach-oben-Pfeil/Nach-unten-Pfeil oder Strg + Nach-oben-Pfeil/Nach-unten-Pfeil erzielt.