Introducción
NOTA: Además de las siguientes instrucciones, debe consultar las especificaciones del fabricante de la máquina a la hora de sustituir cables.
 
Desconecte el sistema de la fuente de alimentación
| PELIGRO | 
|  | 
DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O EXPLOSIÓN POR ARCO ELÉCTRICO
 
Desconecte la alimentación del equipo, incluidos los dispositivos conectados, antes de quitar las cubiertas o las puertas o instalar o quitar accesorios, hardware, cables o conductores.
Identifique todos los interruptores con un rótulo "NO CONECTAR" o con una señalización de peligro similar y bloquéelos en la posición deenergizada.
Espere 15 minutos para que se descargue la energía residual de los condensadores del bus DC.
Mida la tensión en el bus DC con un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada y asegúrese de que la tensión sea inferior a 42,4 VCC.
No presuponga que el bus DC está sin tensión porque el LED del mismo esté apagado.
Asegure el eje del motor contra accionamientos ajenos antes de realizar trabajos en el sistema de accionamiento.
No cortocircuite el bus DC ni los condensadores del bus DC.
Vuelva a montar y fijar las cubiertas, los accesorios, los elementos de hardware y los cables y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
Utilice este equipo y los productos asociados solo con la tensión indicada.
 
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 | 
Cómo deenergizar el sistema:
| 
Paso
 | 
Acción
 | 
| 
1
 | 
Cambie el interruptor principal a la posición de apagado o desconecte toda la alimentación eléctrica del sistema.
 | 
| 
2
 | 
Evite que el interruptor principal vuelva a encenderse.
 | 
| 
3
 | 
En caso de tener accionamientos, unidades servo u otro equipo con condensadores de alta capacidad, espere como mínimo 15 minutos después de desconectar la alimentación (apagado) para dejar que se descarguen los condensadores del bus DC.
 | 
| 
4
 | 
Compruebe que el indicador LED DC-BUS se haya apagado en todos los componentes situados en el grupo de ejes.
 | 
| 
5
 | 
Compruebe con un instrumento de medición apropiado que las tensiones entre CC+ a PE (puesta a tierra de protección), CC- a PE y CC+ a CC- sean todas ellas inferiores a 42,4 V CC.
 | 
 
| PELIGRO | 
|  | 
DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
 
Verifique con un instrumento de medición correctamente calibrado que el bus DC no reciba alimentación (menos de 42,4 V CC) antes de sustituir componentes de la máquina, limpiarlos o realizar tareas de mantenimiento en ellos.
 
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 | 
Para obtener más información sobre el indicador LED del bus DC, consulte Indicadores LED del módulo de barra de bus de Lexium 62 Power Supply y Lexium 62 Servo Drive.
 
Procedimiento
Realice estas operaciones para sustituir cables:
- 
Asegúrese de que en los cables se indican bien sus conexiones antes de desconectarlos.
 
- 
Sustituya los cables con otros del mismo tipo y longitud.
 
- 
Consulte la documentación del fabricante original de la máquina antes de sustituir cables.
 
- 
Desconecte/conecte el cable en los componentes del equipo correspondientes.
 
- 
Para la sustitución de cables, consulte las Lexium 62 DC Link Terminalinstrucciones de cableadoCableado con el Lexium 62 DC Link Terminal.
 
| PELIGRO | 
|  | 
FUNCIÓN INVERTER ENABLE INOPERATIVA
 
Compruebe que la función Inverter Enable funcione correctamente después de la sustitución de cada dispositivo y de cada cambio del cableado.
 
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 | 
| PELIGRO | 
|  | 
ASIGNACIÓN DE CABLES INCORRECTA
 
Verifique que la asignación de cables se ajuste a las asignaciones de sus conectores anteriores.
 
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 |