TM3TI4 / TM3TI4G

Introducción

El módulo de extensión TM3TI4 (bloque de terminales de tornillos) / TM3TI4G (bloque de terminales de resortes) presenta cuatro canales de entradas analógicas con una resolución de 16 bits.

Los tipos de entradas del canal son:

  • De 0 a 10 V

  • De -10 a +10 V

  • de 0 a 20 mA

  • De 4 a 20 mA

  • Termoelemento K

  • Termoelemento J

  • Termoelemento R

  • Termoelemento S

  • Termoelemento B

  • Termoelemento E

  • Termoelemento T

  • Termoelemento N

  • Termoelemento C

  • PT100

  • PT1000

  • NI100

  • NI1000

Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.

Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3TI4 / TM3TI4G.

NOTA:

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO
EQUIPO INOPERATIVO
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Configuración del módulo

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

De 0 a 10 V

De -10 a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento K

Termoelemento J

Termoelemento R

Termoelemento S

Termoelemento B

Termoelemento E

Termoelemento T

Termoelemento N

Termoelemento C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Sin utilizar

Elija la modalidad del canal.

Ámbito

Personalizado

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Fahrenheit (0,2 °F)*

Personalizado

El rango de valores de un canal.

* Solo para termoelementos B y C.

Mín.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.767

0

Especifica el límite de medida inferior.

De -10 a +10 V

-10.000

De 0 a 20 mA

0

De 4 a 20 mA

4.000

Temperatura

Consulte la tabla siguiente.

Máx.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.767

10.000

Especifica el límite de medida superior.

De -10 a +10 V

10.000

De 0 a 20 mA

20.000

De 4 a 20 mA

20.000

Temperatura

Consulte la tabla siguiente.

Filtro de entrada

De 0 a 1.000

0

Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms.

Muestreo

10 ms/canal

100 ms/canal

100 ms/canal

Especifica el período de muestreo del canal.

Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 10 ms.

Estado habilitado

No

Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.

Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIWx no contendrán información relevante.

Tipo

Personalizado

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Unidad

Termoelemento K

-32.768

32.767

-2.000

13.000

-3.280

23.720

0,1 °F

Termoelemento J

-32.768

32.767

-2.000

10.000

-3.280

18.320

0,1 °F

Termoelemento R

-32.768

32.767

0

17.600

320

32.000

0,1 °F

Termoelemento S

-32.768

32.767

0

17.600

320

32.000

0,1 °F

Termoelemento B

-32.768

32.767

0

18.200

160

16.540

0,2 °F

Termoelemento E

-32.768

32.767

-2.000

8.000

-3.280

14.720

0,1 °F

Termoelemento T

-32.768

32.767

-2.000

4.000

-3.280

7.520

0,1 °F

Termoelemento N

-32.768

32.767

-2.000

13.000

-3.280

23.720

0,1 °F

Termoelemento C

-32.768

32.767

0

23.150

160

20.995

0,2 °F

PT100

-32.768

32.767

-2.000

8.500

-3.280

15.620

0,1 °F

PT1000

-32.768

32.767

-2.000

6.000

-3.280

11.120

0,1 °F

NI100

-32.768

32.767

-600

1.800

-760

3.560

0,1 °F

NI1000

-32.768

32.767

-600

1.800

-760

3.560

0,1 °F

Ficha Asignación E/S

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

IW1

INT

Valor actual de la entrada 1

IW2

INT

Valor actual de la entrada 2

IW3

INT

Valor actual de la entrada 3

Diagnóstico

IBStatusIW0

BYTE

Estado de la entrada 0

IBStatusIW1

BYTE

Estado de la entrada 1

IBStatusIW2

BYTE

Estado de la entrada 2

IBStatusIW3

BYTE

Estado de la entrada 3

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.