Sorties numériques

Introduction

Le module arrière est équipé de 6 sorties à relais et de 2 sorties à transistor que vous pouvez gérer.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

N'utilisez que les sections de fil appropriées à la capacité de courant des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Disponibilité des fonctions de gestion des sorties

Le tableau suivant décrit l'utilisation possible des sorties du module arrière :

Fonction

Fonction de sortie

Aucune/Marche/Arrêt

Mémorisation/Evénement

PWM/PTO/HSC

Type de filtre

Intégrateur

Rebond

Sortie

rapide1

FQ0

X

X

X

FQ1

X

X

X

Sortie

numérique

DQ0

X

DQ1

X

DQ2

X

DQ3

X

DQ4

X

DQ5

X

X   Oui

   Non

1   Peut également être utilisée comme sortie normale

Schéma de câblage des sorties rapides

Pour plus d'informations sur la protection des sorties rapides, reportez-vous à la section Protection des sorties contre les charges inductives.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT

Câblez les sorties conformément au schéma de câblage.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schéma de câblage

La figure suivante présente le câblage des sorties numériques des modules HMISCU6B5, HMISCU8B5 et HMISBC :

G-SE-0021235.4.gif-high.gif

 

 

Pour améliorer la longévité des contacts et prévenir les dommages que peuvent causer les CEM inverses lors de l'utilisation d'une charge inductive, connectez :

oune diode de roue libre en parallèle de chaque charge CC inductive

oun circuit amortisseur ("snubber") RC en parallèle de chaque charge CA inductive

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.