La gamme des modules électroniques numériques regroupe :
odes modules électroniques d'entrées numériques ;
odes modules électroniques de sorties numériques ;
odes modules électroniques d'entrées/sorties numériques mixtes.
Les modules électroniques d'entrées/sorties numériques TM5 doivent être associés à une embase de bus et à un bornier. Chacune des voies d'un module électronique numérique possède un voyant d'état.
Caractéristiques des modules électroniques d'entrées numériques
Les entrées numériques convertissent le signal d'entrée électronique en valeur binaire dans le contrôleur. Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées numériques, en indiquant pour chacun d'eux le type de voie et la tension/le courant correspondants :
Référence |
Nombre de voies |
Tension/courant |
Câblage |
Type de signal |
---|---|---|---|---|
2 |
24 V CC / 3,75 mA |
3 fils |
Logique positive |
|
4 |
24 V CC / 3,75 mA |
3 fils |
Logique positive |
|
6 |
24 V CC / 3,75 mA |
2 fils |
Logique négative |
|
12 |
24 V CC / 3,75 mA |
1 fil |
Logique négative |
|
16 |
24 V CC / 2,68 mA |
1 fil |
Logique négative |
|
2 |
24 V CC / 10,5 mA |
3 fils |
Logique positive |
|
2 |
100 à 240 V CA |
3 fils |
Sans objet |
|
4 |
100 à 240 V CA |
2 fils |
Sans objet |
|
6 |
100 à 120 V CA |
1 fil |
Sans objet |
Caractéristiques des modules électroniques de sorties numériques
Les sorties numériques convertissent la valeur binaire du contrôleur en signal électronique de sortie. Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques de sorties numériques, en indiquant pour chacun d'eux le type de voie et la tension/le courant correspondants :
Référence |
Nombre de voies |
Tension/courant |
Câblage |
Type de signal |
---|---|---|---|---|
2 |
24 V CC / 0,5 A |
3 fils |
Logique négative |
|
4 |
24 V CC / 0,5 A |
3 fils |
Logique négative |
|
4 |
24 V CC / 2 A |
3 fils |
Logique négative |
|
6 |
24 V CC / 0,5 A |
2 fils |
Logique négative |
|
8 |
24 V CC / 2 A |
1 fil |
Logique négative |
|
12 |
24 V CC / 0,5 A |
1 fil |
Logique négative |
|
16 |
24 V CC / 0,5 A |
1 fil |
Logique négative |
|
2 |
30 V CC / 230 V CA 5 A C/O |
2 relais de contacts à permutation |
Sans objet |
|
4 |
30 V CC / 230 V CA 5 A C/O |
4 relais de contacts normalement ouverts |
Sans objet |
|
2 |
240 V CA / 1 A |
3 fils |
Logique négative |
Caractéristiques des modules électroniques mixtes numériques
Les entrées numériques convertissent le signal d'entrée électronique en valeur binaire dans le contrôleur. Les sorties numériques convertissent la valeur binaire du contrôleur en signal électronique de sortie. Les modules électroniques mixtes combinent les entrées et des sorties numériques en un module électronique unique. Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées et de sorties mixtes, en indiquant pour chacun d'eux le type de voie et la tension/le courant correspondants :
Référence |
Nombre de voies |
Tension/courant |
Câblage |
Type de signal |
---|---|---|---|---|
4 entrées 4 sorties |
24 V CC / 1,3 mA 24 V CC / 0,1 A |
1 fil |
Logique négative Logique négative |
|
8 entrées 4 sorties |
24 V CC / 3,75 mA 24 V CC / 0,5 A |
1 fil |
Logique négative Logique négative |
|
4 entrées numériques |
24 V CC / 3,3 mA |
1 fil |
Logique négative |
|
2 sorties numériques |
24 V CC / 0,5 A |
1 fil |
Logique négative |
|
-10 à +10 V CC 0 à 20 mA / 4 à 20 mA |
– |
– |
||
1 entrée analogique |
-10 à +10 V CC 0 à 20 mA |
– |
– |