Questa figura mostra i diversi componenti del logic controller TM251MESE:
 
| N° | Descrizione | Vedere | 
|---|---|---|
| 1 | Switch Ethernet con due porte | |
| 2 | Porta Ethernet 2 | |
| 3 | Porta linea seriale / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) | |
| 4 | Interruttore Run/Stop | |
| 5 | LED di stato | |
| 6 | Connettore del bus TM4 | |
| 7 | Connettore bus TM3/TM2 | |
| 8 | Slot della scheda SD | |
| 9 | Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert) | |
| 10 | Dadi conici per montaggio su superficie piana | – | 
| 11 | Aggancio per guida con sezione profilata top hat (guida DIN) da 35 mm (1,38 in) | |
| 12 | Alimentatore 24 Vcc | |
| 13 | Coperchio di protezione (slot per SD card e porta di programmazione USB mini-B) | – | 
| 14 | Gancio di chiusura (non incluso) | – | 
| 15 | Supporto batteria | 
Questa figura mostra i LED di stato del modulo:
 
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:
| Etichetta | Tipo di funzione | Colore | Stato | Descrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | Potenza | Verde | Acceso | Indica che l'alimentazione è inserita. | ||
| Spento | Indica che l'alimentazione è disinserita. | |||||
| RUN | Stato della macchina | Verde | Acceso | Indica che il controller sta eseguendo un'applicazione valida. | ||
| Lampeggiante | Indica che il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop. | |||||
| 1 lampeggio | Indica che il controller si è messo in pausa al BREAKPOINT. | |||||
| Spento | Indica che il controller non è programmato | |||||
| ERR | Errore interno | Rosso | Acceso | Indica che è stato rilevato un errore del sistema operativo | ||
| Lampeggio veloce | Indica che il controller ha rilevato un errore interno | |||||
| Lampeggio lento | Indica che è stato rilevato un errore non grave, se il LED RUN è illuminato, oppure che non è stata rilevata alcuna applicazione. | |||||
| I/O | Errore di I/O | Rosso | Acceso | Indica errori del dispositivo sulla linea seriale, SD card, sul bus TM4, bus TM3, porta(e) Ethernet o porta CANopen. | ||
| SD | Accesso a SD card | Verde | Acceso | Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card | ||
| BAT | Batteria | Rosso | Acceso | Indica che è necessario sostituire la batteria. | ||
| Lampeggiante | Indica che la carica della batteria è bassa. | |||||
| ETH.1 ETH.2 | Stato della porta Ethernet | Verde | Acceso | Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito. | ||
| 3 lampeggi | Indica che la porta Ethernet non è collegata. | |||||
| 4 lampeggi | Indica che l'indirizzo IP è già in uso. | |||||
| 5 lampeggi | Indica che il modulo è in attesa della sequenza BOOTP o DHCP. | |||||
| 6 lampeggi | Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido. | |||||
| SL | Linea seriale | Verde | Lampeggiante | Indica lo stato della linea seriale | ||
| Spento | Indica l'assenza di comunicazione seriale | |||||
| TM4 | Errore sul bus TM4 | Rosso | Acceso | Indica che è stato rilevato un errore sul bus TM4 | ||
| Spento | Indica che alcun errore è stato rilevato sul bus TM4 | |||||