现场总线接口 描述

简介

TM5 现场总线接口是 TM5 分布式 I/O 阀岛的第一个元件。

下图显示了 TM5 现场总线接口在分布式 I/O 阀岛中的位置:

G-SE-0015102.1.gif-high.gif

 

 

现场总线接口概述

内置有配电功能的 TM5 现场总线接口由四个不同的部分组成,这些组成部分可以作为套件一起订购,也可以单独订购,如下所示:

G-SE-0015101.1.gif-high.gif

 

 

项目

描述

1

现场总线接口总线基板

2

现场总线接口模块

3

接口配电模块 (IPDM)

4

端子块

现场总线接口总线基板描述

下图显示 现场总线接口总线基板的不同部分:

G-SE-0007381.1.gif-high.gif

 

1   锁定杆

2   DIN 导轨锁定机制

3   DIN 导轨触点

4   IPDM 的装配导架

5   端子块的旋转轴

6   TM5 总线电源触点

7   TM5 总线数据触点

8   24 Vdc I/O 电源段触点

9   联锁导架

10   总线接口模块的插槽

下表提供了可用型号:

型号

现场总线接口总线基板描述

颜色

TM5ACBN1

现场总线接口模块和接口配电模块 (IPDM) 的总线基板。

白色

现场总线接口模块描述

下图显示现场总线接口模块的正面视图:

G-SE-0007822.1.gif-high.gif

 

1   锁定夹

2   正面视图

3   现场总线连接器

下表提供了可用型号:

型号

现场总线接口模块描述

颜色

TM5NCO1

CANopen 接口模块

白色

TM5NS31

Sercos 接口模块

白色

TM5NEIP1

EtherNet/IP 接口

白色

注意: 现场总线的兼容性说明见 EcoStruxure Machine Expert 兼容性和迁移 - 用户指南。

接口配电模块 (IPDM)

下表提供了可用型号:

型号

IPDM 描述

颜色

TM5SPS3

总线接口 24 Vdc 电源

灰色

IPDM 分配的电源包含两个专用的电气电路:

名称:

描述:

24 Vdc 主电源

24 Vdc 电源,用于总线接口模块的电子部件,并为用于扩展模块的 TM5 电源总线生成独立电源。

24 Vdc I/O 电源段

用于以下对象的 24 Vdc 电源:

o扩展模块,

o连接到扩展模块的传感器和执行器,

o连接到公共配电模块 (CDM) 的外部设备。

端子块描述

下表提供了可用型号:

型号

端子块描述

颜色

TM5ACTB12PS

PDM、IPDM 和接收器电子模块的 24 Vdc、12 针端子块

灰色

下图显示 IPDM 的端子块分配:

G-SE-0015114.1.gif-high.gif

 

(1)   24 Vdc 主电源

(2)   24 Vdc I/O 电源段