简介

TM262• 特定注意事项

TM262• 有两个不同的以太网网络。每一个都获取其自己独特的 IP 和 MAC 地址。

两个以太网网络被称为 Ethernet 1 和 Ethernet 2:

  • Ethernet 1 是一个单独的 100 Mbit/s 以太网端口,专用于 TM262M•Sercos 通讯。

  • Ethernet 2 是双 1000 Mbit/s 端口以太网交换机。

例如,您可以:

  • 将 PC 连接到 Ethernet 1 上

  • 通过 Ethernet 2 使用 Modbus TCP I/O 扫描器。

只有在 Ethernet 1 端口和 Ethernet 2 端口都具有有效的 IP 地址且都连接到设备时,网络变量列表 (NVL) 通讯才通过 Ethernet 1 端口和 Ethernet 2 端口来进行。

此外,TM262• 让您能够使用 USB 电缆将计算机连接到控制器,并访问与 Ethernet 连接相同的服务。请参阅 将控制器连接到 PC

以太网协议

控制器支持以下协议:

  • IP (Internet Protocol) V4、V6

  • UDP (User Datagram Protocol)

  • TCP (Transmission Control Protocol)

  • ARP (Address Resolution Protocol)

  • ICMP (Internet Control Messaging Protocol)

  • IGMP (Internet Group Management Protocol)

通讯库

通讯库可以用在 EcoStruxure Machine Expert 中。请参阅 EcoStruxure Machine Expert 在线帮助的“通讯库”文件夹。

连接

下表显示了最大连接数:

连接类型

最大值

Modbus 服务器

8 个连接

Modbus 客户端

8 个连接

Modbus TCP I/O Scanner

64 个通道

EtherNet/IP 扫描器

64 个连接

FTP 服务器

8 个连接

Web 服务器

10 个并存用户

Machine Expert 协议(EcoStruxure Machine Expert 软件、跟踪、WebVisualisation、HMI 设备)

8

OPC UA 服务器

4 个连接

OPC UA 客户端

5 个连接

每个基于 TCP 的连接按照以下方式管理自己的连接组:

  1. 如果客户端尝试打开的连接超过了池大小,则控制器会关闭最先打开的连接。

  2. 如果客户端尝试打开新连接时所有连接都忙(正在进行数据交换),新连接将被拒绝。

  3. 只要控制器处于运行状态(RUNNINGSTOPPEDHALT),服务器连接就会保持打开状态。

  4. 离开运行状态(RUNNINGSTOPPEDHALT)时,服务器连接将关闭,但断电时除外(因为控制器没有时间关闭连接)。

连接的起点请求关闭其之前打开的连接时,连接可予关闭。

可用服务

借助以太网通讯,控制器可以支持 IEC VAR ACCESS 服务。借助 IEC VAR ACCESS 服务,可以实现控制器和 HMI 之间的数据交换。

控制器也支持网络变量服务。通过网络变量服务,可以实现控制器之间的数据交换。

注: 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南。