下图显示了 TM5C12D6T6L 的电子模块:
|
编号 |
名称 |
参考 |
|---|---|---|
|
1 |
输入电子模块 / 6 路数字量输入 |
|
|
2 |
输出电子模块 / 6 路数字量输出 |
|
|
3 |
模拟量输入电子模块 / 4 路模拟量输入 |
|
|
4 |
模拟量输出电子模块 / 2 路模拟量输出 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源 范围 |
20.4 到 28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
290 mA |
|
24 Vdc I/O 电源段上的负载消耗的最大电流 |
3000 mA |
|
传感器电源的最大电流 |
– |
|
执行器电源的最大电流 |
– |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
69 mA |
|
功耗 |
7.3 W(最大值) |
|
重量 |
250 g (8.81 oz) |
|
固件更新的 ID 代码 |
45270(十进制) |
另请参阅环境特性。