TM5 组件是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区域 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本手册规格的环境中使用,那么符合电磁兼容性要求的能力(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)可能会降低。
TM5 组件满足欧盟 (CE) 关于 EN61131-2 定义的开放设备的要求。这些组件必须安装在专用于特定环境条件的机壳中,将意外接触到危险电压的可能性降到最低。机箱应采用金属制造以提高 TM5 系统的电磁抗扰性。如果要符合 UL 规定,机箱必须具有带有钥匙的锁定机构,以防非法进入。
此设备满足 UL 和 CSA 标准,大多数模块带有两种认证标志。另外所有模块都通过了 CE 合格认证。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。
注意: 某些模块特性可能不同于下表中的特性。更多信息,请参考特定模块对应的章节。
下表提供了一般环境特性:
|
特性 |
最低规格 |
测试范围 |
||
|---|---|---|---|---|
|
标准 |
IEC61131-2 |
– |
||
|
机构标准 |
UL 508 CSA 22.2 No. 142-M1987 CSA 22.2 No. 213-M1987 |
– |
||
|
操作环境温度 |
– |
水平安装 |
0...55 °C (32...131 °F) |
|
|
– |
垂直安装 |
0...50 °C (32...122 °F) |
||
|
储存温度 |
– |
-25...70 °C (-13...158 °F) |
||
|
相对湿度 |
– |
5...95%(无冷凝) |
||
|
污染等级 |
IEC60664 |
2 |
||
|
防护等级 |
IEC61131-2 |
|||
|
耐腐蚀性 |
无 |
– |
||
|
工作海拔高度 |
– |
0...2000 米(0...6.560 英尺) |
||
|
储存海拔高度 |
– |
0...3000 米(0...9.842 英尺) |
||
|
抗振性 |
– |
安装在 DIN 导轨上 |
3.5 毫米(0.138 英寸)稳幅,从 5 到 8.4 Hz 9.8 m/s2 (1 gn) 恒加速度,从 8.4 到 150 Hz |
|
|
抗机械冲击 |
– |
147 m/s2 (15 gn),11 毫秒持续时间 |
||
|
连接类型 |
可插拔卡簧端子块 |
– |
– |
|
|
连接器插入/拔出次数 |
– |
50 |
||
|
注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。 |
||||
下表提供了 TM5 系统 电磁敏感性规格:
|
特性 |
最低规格 |
测试范围 |
|---|---|---|
|
静电释放 |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV(空气放电),标准 B 4 kV(接触放电),标准 B |
|
电磁场 |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80 MHz...2 GHz),标准 A 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz)(1) |
|
快速瞬变脉冲群 |
IEC/EN 61000-4-4 |
电源线路:2 kV,标准 B I/O:1 kV,标准 B 屏蔽电缆:1 kV,标准 B 重复率:5 和 100 KHz |
|
浪涌防护 24 Vdc 电路 |
IEC/EN 61000-4-5 |
共模时为 1 kV,标准 B 差模时为 0.5 kV,标准 B |
|
浪涌防护 230 Vac 电路 |
IEC/EN 61000-4-5 |
共模时为 2 kV,标准 B 差模时为 1 kV,标准 B |
|
感应电磁场 |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Veff(0.15 到 80 MHz),标准 A |
|
传导发射 |
EN 55011(IEC/CISPR11) |
150...500 kHz,准峰值 79 dB (µV) 500 kHz...30 MHz,准峰值 73 dB (µV) |
|
辐射发射 |
EN 55011(IEC/CISPR11) |
30...230 MHz,10 m@40 dB (µV/m) 230 MHz...1 GHz,10 m@47 dB (µV/m) |
|
标准 A 测试期间不中断运行。 标准 B 测试期间允许短暂中断运行。 (1) 适用于 TM5SE1IC20005 和 TM5SE1MISC20005。 注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。 |
||