下表描述了 TM5SE1IC02505 电子模块的主要特性:
|
主要特性 |
||
|---|---|---|
|
输入通道数 |
1 |
|
|
输入类型 |
递增 |
|
|
输入频率 |
250 kHz |
|
|
编码器电源 |
5 Vdc 或 24 Vdc |
|
|
编码器输入 |
RS-422 |
|
|
其他输入 |
2 |
|
|
分辨率 |
16/32 位 |
|
下图显示了配有 TM5SE1IC02505: 的片段
下表显示了与 TM5SE1IC02505 关联的端子块和总线基板的型号:
|
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
具有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
|
2 |
TM5SE1IC02505 |
白色 |
|
|
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块
下图显示了 的LEDTM5SE1IC02505:
下表显示了 TM5SE1IC02505 状态 LED:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
预操作状态 |
||
|
亮起 |
正常操作 |
||
|
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
|
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
|
A0 |
绿色 |
亮起 |
计数器输入 A 的输入状态 |
|
B0 |
绿色 |
亮起 |
计数器输入 B 的输入状态 |
|
R0 |
绿色 |
亮起 |
参考脉冲 R 的输入状态 |
|
0-1 |
绿色 |
亮起 |
数字量输入的输入状态 |