本节介绍使用 M241 Logic Controller 系统时应遵守的接线准则和相关最佳做法。
|
|
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
|
o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
|
|
失去控制 |
|
o任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况,并为某些关键控制功能提供一种方法,使其在出现路径故障时以及出现路径故障后恢复至安全状态。这些关键控制功能包括紧急停止、越程停止、断电重启以及类似的安全措施。 o对于关键控制功能,必须提供单独或冗余的控制路径。 o系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链路失效问题加以考虑。 o遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。1 o为了保证正确运行,在投入使用前,必须对设备的每次执行情况分别进行全面测试。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。
在对 M241 Logic Controller 系统接线时,必须遵循以下规则:
oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
o验证操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。
o所用导线的规格必须满足电压和电流要求。
o使用铜导线(要求)。
o对于模拟量和/或快速 I/O,需使用屏蔽双绞线电缆。
o对于网络和现场总线,需使用屏蔽双绞线电缆。
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关更多详细信息,请参阅屏蔽电缆接地。
注意: 表面温度可能超过 60 °C (140 °F)。为符合 IEC 61010 标准,应单独布置主要接线(连接到主电源的电线)并将其与二次接线(来自介入电源的超低压接线)隔开。如果无法分开布线,则必须进行双重绝缘,如接线或电缆增益。
下表显示了 3.81 毫米(0.15 英寸)的电缆类型和线尺寸螺距可插拔弹簧端子块:
要求使用铜导线。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
端子排的弹簧紧固连接器是专门用于一根接线或一个电缆头。为防止松脱,必须用双线电缆端安装同一个连接器的两根导线。
|
|
|
接线松动会造成电击 |
|
除非使用双线电缆头(金属包头),否则,请勿在端子排的每个连接器上插入多根接线。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |