|
Conector |
Descripción |
Sección transversal de la conexión [mm2]/[AWG] |
Par de apriete [Nm]/[lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2,5/22,13 |
|
|
Sercos |
– |
– |
|
|
Entradas/salidas digitales |
0,25-1,5/24-16 |
– |
|
|
Fuente de alimentación de 24 V para entradas/salidas digitales |
0,25-1,5/24-16 |
– |
|
|
Inverter Enable de 1 canal (1) |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
Conector del encoder CN7: eje A CN9: eje B (solo para accionamientos dobles) |
– |
– |
|
|
Fases del motor: eje A |
0,2-6/24-10 |
– |
|
|
Fases del motor: eje B (solo para accionamientos dobles; variantes D, F) |
|||
|
Inverter Enable de 2 canales |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
Tierra operativa (tierra) |
Punto de montaje para el blindaje (2) |
3,5/30,98 |
|
|
(1) Válido únicamente para las variantes C/D, del Lexium 62 (consulte la sección Funciones de seguridad ampliadas: función Inverter Enable desde la entrada de hardware (2) Consulte la sección Conexión de blindaje externa del módulo de accionamiento (LMX62DU y LMX62DD) |
|||
|
Conector |
Descripción |
Sección transversal de la conexión [mm2]/[AWG] |
Par de apriete [Nm]/[lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2,5/22,13 |
|
|
Sercos |
– |
– |
|
|
Entradas/salidas digitales |
0,25-1,5/24-16 |
– |
|
|
Fuente de alimentación de 24 V para entradas/salidas digitales |
0,25-1,5/24-16 |
– |
|
|
Inverter Enable de 1 canales |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
CN7: conector del encoder CN9: entrada de encoder de la máquina adicional |
– |
– |
|
|
Fases del motor: eje A |
0,2-6/24-10 |
– |
|
|
Inverter Enable de 2 canales |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
Salida del encoder de la máquina |
0,2-6/24-10 |
– |
|
|
Tierra operativa (tierra) |
Punto de montaje para el blindaje (1) |
3,5/30,98 |
|
|
(1) Consulte la sección Conexión de blindaje externa del módulo de accionamiento (LMX62DU y LMX62DD) |
|||
|
LXM62DC13 variante C/E |
LXM62DC13 variante G |
|
|
|
Conector |
Descripción |
Sección transversal de la conexión [mm2]/[AWG] |
Par de apriete [Nm]/[lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2,5/22,13 |
|
|
Sercos |
– |
– |
|
|
Entradas/salidas digitales |
0,25-1,5/24-16 |
– |
|
|
Fuente de alimentación de 24 V para entradas/salidas digitales |
0,25-1,5/24-16 |
– |
|
|
Inverter Enable de 1 canal (1) |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
Conector del encoder |
– |
– |
|
|
Temperatura del motor/freno de parada |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
Fases del motor |
4-6/12-10 |
– |
|
|
Inverter Enable de 2 canales |
0,2-1,5/24-16 |
– |
|
|
Salida del encoder de la máquina (solo para LXM62DC13G) |
0,2-6/24-10 |
– |
|
|
Tierra operativa (tierra) |
Punto de montaje para el blindaje (2) |
3,5/30,98 |
|
|
(1) Válido únicamente para las variantes C/G, del Lexium 62 (consulte la sección Funciones de seguridad ampliadas: función Inverter Enable desde la entrada de hardware (2) Consulte la sección Conexión de blindaje externa del módulo de accionamiento LXM62DC13. |
|||
La información de la siguiente tabla se aplica al cableado del bloque de terminales de brida de muelle extraíble de las conexiones CN4, CN5, CN6, CN8 / CN10 (freno de parada, temperatura) y CN11.
Descripción general de las secciones transversales de conexión de los bloques de terminales de brida de muelle extraíble CN4, CN5, CN6, CN8 / CN10 (freno de parada, temperatura) y CN11:
|
Cable rígido
|
Cable flexible
|
Cableado flexible con extremo de manguito sin manguito de plástico
|
Cableado flexible con extremo de manguito y manguito de plástico
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0,2-1,5 |
0,2-1,5 |
0,25-1,5 |
0,25-0,75 |
|
AWG |
24-16 |
24-16 |
23-16 |
23-19 |
La información de la siguiente tabla se aplica al cableado de los bloques de terminales de brida de muelle extraíble de las conexiones CN8 / CN10 (PE, U, V, W).
Descripción general de las secciones transversales de conexión de las fases del motor de los bloques de terminales de brida de muelle extraíble CN8 / CN10 (PE, U, V, W):
|
Cable rígido
|
Cable flexible
|
Cableado flexible con extremo de manguito sin manguito de plástico
|
Cableado flexible con extremo de manguito y manguito de plástico
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0,2-10 |
0,2-6 0,2-10(1) |
0,25-6 |
0,25-4 |
|
AWG |
24-8 |
24-10 24-8(1) |
23-10 |
23-12 |
|
(1) Conductores flexibles con un diámetro exterior de ≤4 mm |
||||
La tensión del bus DC y la tensión de control de 24 V CC se distribuyen y el conductor de protección se conecta mediante el Bus Bar Module
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
|
Toma (a tierra) de protección |
|
2 |
CC- |
Tensión del bus DC - |
|
3 |
CC+ |
Tensión del bus DC + |
|
4 |
24 V |
Tensión de alimentación + |
|
5 |
0 V |
Tensión de alimentación - |
La conexión Sercos se utiliza para la comunicación entre el controlador y el accionamiento.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1.1 |
Eth0_Tx+ |
Señal de transmisión positiva |
|
1.2 |
Eth0_Tx- |
Señal de transmisión negativa |
|
1.3 |
Eth0_Rx+ |
Señal de receptor positiva |
|
1.4 |
N.C. |
Reservado |
|
1.5 |
N.C. |
Reservado |
|
1.6 |
Eth0_Rx- |
Señal de receptor negativa |
|
1.7 |
N.C. |
Reservado |
|
1.8 |
N.C. |
Reservado |
|
2.1 |
Eth1_Tx+ |
Señal de transmisión positiva |
|
2.2 |
Eth1_Tx- |
Señal de transmisión negativa |
|
2.3 |
Eth1_Rx+ |
Señal de receptor positiva |
|
2.4 |
N.C. |
Reservado |
|
2.5 |
N.C. |
Reservado |
|
2.6 |
Eth1_Rx- |
Señal de receptor negativa |
|
2.7 |
N.C. |
Reservado |
|
2.8 |
N.C. |
Reservado |
La conexión CN4 ofrece varias entradas y salidas digitales en el accionamiento:
Las entradas digitales A_DI1 / A_DI2 (Single Drive) o A_DI1, A_DI2 / B_DI1, B_DI2 (Double Drive) se pueden configurar como entradas digitales o como entradas de sonda por contacto desde EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
Las entradas digitales A_DI5 /A_DI6 (Single Drive) o A_DI5, A_DI6 / B_DI5, B_DI6 se pueden configurar como entradas digitales o como salidas digitales desde EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
La constante de tiempo del filtro de las entradas digitales se puede establecer en 1 ms o 5 ms.
La constante de tiempo del filtro de las entradas de sonda por contacto es fija: 100 µs.
|
Single Drive |
Double Drive |
|
|
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
A_DI0 |
Eje A: entrada digital 0: sonda por contacto |
|
2 |
A_DI1 |
Eje A: entrada digital 1: sonda por contacto |
|
3 |
A_DI2 |
Eje A: entrada digital 2 |
|
4 |
A_DI3 |
Eje A: entrada digital 3 |
|
5 |
A_DI4 |
Eje A: entrada/salida digital 4 |
|
6 |
A_DI5 |
Eje A: entrada/salida digital 5 |
|
7 |
B_DI0 |
Eje B: entrada digital 0: sonda por contacto (solo Double Drive) |
|
8 |
B_DI1 |
Eje B: entrada digital 1: sonda por contacto (solo Double Drive) |
|
9 |
B_DI2 |
Eje B: entrada digital 2 (solo Double Drive) |
|
10 |
B_DI3 |
Eje B: entrada digital 3 (solo Double Drive) |
|
11 |
B_DI4 |
Eje B: entrada/salida digital 4 (solo Double Drive) |
|
12 |
B_DI5 |
Eje B: entrada/salida digital 5 (solo Double Drive) |
El conector de suministro DIO de 24 V proporciona a las entradas/salidas digitales de los accionamientos la energía necesaria. La conexión 0V1 está conectada de forma interna a 0V2, y la conexión 24V1 está conectada de forma interna y eléctrica a 24V2.
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
24V1 |
Tensión de alimentación de E/S digitales eje A |
|
2 |
0V1 |
|
|
3 |
24V2 |
Tensión de alimentación de E/S digitales eje B |
|
4 |
0V2 |
Capacidad de corriente continua de los conectores: 3 A
Capacidad de corriente máxima de los conectores: 4 A, 1 s
El número de dispositivos que puede conectar depende de la aplicación.
La señal Inverter Enable suministra tensión al controlador de la puerta. De esta forma, se cumplen los requisitos de la función STO (Safe Torque Off) según las normas EN 61508 y ISO 13849-1. IEA1 está conectado de forma interna y eléctrica a IEA2, y IEB1 está conectado de forma interna y eléctrica a IEB2.
La función Inverter Enable de canal único es válida únicamente para las variantes C/D/G, del Lexium 62 (consulte la sección Funciones de seguridad ampliadas: función Inverter Enable desde la entrada de hardware.
| PELIGRO | |
|---|---|
|
CN6: Inverter Enable de 1 canal |
(CN6/CN11: Inverter Enable) |
|---|---|
|
— Conexiones internas entre CN6 y CN11 - - - Posible conexión para utilizar la función Inverter Enable de dos canales como opción de canal único La función Inverter Enable de canal único es válida únicamente para las variantes C/D/G, del Lexium 62 (consulte la sección Funciones de seguridad ampliadas: función Inverter Enable desde la entrada de hardware. |
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
IEA1 |
Señal de Inverter Enable para el eje A (con PIN 1 de CN11, PIN 2 de CN11 y PIN 2 de CN6 puenteado) |
|
2 |
IEA2 |
Señal de Inverter Enable para el eje A (con PIN 2 de CN11, PIN 1 de CN11 y PIN 2 de CN6 puenteado) |
|
3 |
IEB1 |
Señal de Inverter Enable para el eje B (con PIN 5 de CN11, PIN 6 de CN11 y PIN 4 de CN6 puenteado) |
|
4 |
IEB2 |
Señal de Inverter Enable para el eje B (con PIN 6 de CN11, PIN 5 de CN11 y PIN 3 de CN6 puenteado) |
Capacidad de corriente continua de los conectores: 3 A
Capacidad de corriente máxima de los conectores: 4 A, 1 s
Consumo máximo por accionamiento: 30 mA
El número de dispositivos que puede conectar depende de la aplicación.
La conexión de Hiperface consta de una conexión estándar, diferencial y digital (RS-485 = 2 cables), una conexión diferencial y analógica (señal de seno/coseno = 4 cables) y una conexión de red para alimentar al encoder (+10 V, GND = 2 cables).
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
Cos |
Coseno de eje de vía A/B |
|
2 |
RefCos |
Señal de referencia de coseno de eje A/B |
|
3 |
Sin |
Eje de vía A/B de seno |
|
4 |
RS485+ |
Señal de RS-485 positiva eje A/B |
|
5 |
RS485- |
Señal de RS-485 negativa eje A/B |
|
6 |
RefSin |
Señal de referencia de seno de eje A/B |
|
7 |
N. C. |
Reservado |
|
8 |
N.C. |
Reservado |
|
A |
P10V |
Tensión de alimentación de encoder A/B |
|
B |
GND |
Retorno 0 V A/B |
Las señales del motor U, V y W suministran al motor la energía necesaria. Las señales de temperatura están conectadas a un sensor de temperatura que mide la temperatura del motor. La salida del freno de parada suministra al freno de parada del motor la energía necesaria.
|
Accionamientos Lexium 62 excepto DC13 |
Accionamientos Lexium 62 DC13 |
|
CN8 / CN10: conector del motor
|
CN8_1: temperatura del motor y freno de parada
CN8_2: fases del motor
|
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
ϑ− |
Señal negativa de temperatura |
|
2 |
ϑ+ |
Señal positiva de temperatura |
|
3 |
BR- |
Señal negativa de freno |
|
4 |
BR+ |
Señal positiva de freno |
|
5 |
PE |
Toma (de tierra) de protección |
|
6 |
U |
Fase del motor U |
|
7 |
V |
Fase del motor V |
|
8 |
W |
Fase del motor W |
|
Cable del motor (1) |
Conectores del motor |
Descripción |
|
|---|---|---|---|
|
Etiqueta del núcleo del cable |
Color del núcleo del cable |
Etiqueta |
|
|
1 |
Negro |
U |
Fase del motor U - Eje A/B |
|
2 |
Negro |
V |
Fase del motor V - Eje A/B |
|
3 |
Negro |
W |
Fase del motor W - Eje A/B |
|
– |
Verde/amarillo |
|
Toma (a tierra) de protección: eje A/B |
|
5 |
Negro |
ϑ− |
Señal negativa de temperatura: eje A/B |
|
6 |
Negro |
ϑ+ |
Señal positiva de temperatura: eje A/B |
|
7 |
Negro |
BR- |
Señal negativa de freno de parada: eje A/B |
|
8 |
Negro |
BR+ |
Señal positiva de freno de parada: eje A/B |
|
(1) Números de pedido: VW3E1143Rxxx, VW3E1144Rxxx, VW3E1145Rxxx |
|||
La longitud sin aislamiento de los cables del conector del motor es de 15 mm (0,59 in). La longitud máxima del cable de alimentación del motor es de 75 m (246,06 ft).
|
CN11: Inverter Enable de 2 canales |
(CN6/CN11: Inverter Enable) |
|---|---|
|
— Conexiones internas entre CN6 y CN11 - - - Posible conexión para utilizar la función Inverter Enable de dos canales como opción de canal único La función Inverter Enable de canal único es válida únicamente para las variantes C/D/G, del Lexium 62 (consulte la sección Funciones de seguridad ampliadas: función Inverter Enable desde la entrada de hardware. |
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
IEA_p1 |
Señal de Inverter Enable para el accionamiento A de 24 V (con PIN 1 de CN6, PIN 2 de CN6 y PIN 2 de CN11 puenteado) |
|
2 |
IEA_p2 |
Señal de Inverter Enable para el accionamiento A de 24 V (con PIN 1 de CN6, PIN 2 de CN6 y PIN 1 de CN11 puenteado) |
|
3 |
IEA_n1 |
Señal de Inverter Enable para accionamiento A de 0 V externa |
|
4 |
IEA_n2 |
Señal de Inverter Enable para accionamiento A de 0 V externa |
|
5 |
IEB_p1 |
Señal de Inverter Enable para el accionamiento B de 24 V (con PIN 3 de CN6, PIN 4 de C6 y PIN 6 de CN11 puenteado) |
|
6 |
IEB_p2 |
Señal de Inverter Enable para el accionamiento B de 24 V (con PIN 4 de CN6, PIN 3 de C6 y PIN 5 de CN11 puenteado) |
|
7 |
IEB_n1 |
Señal de Inverter Enable para accionamiento B de 0 V externa |
|
8 |
IEB_n2 |
Señal de Inverter Enable para accionamiento B de 0 V externa |
|
9 |
0V_int |
Señal de Inverter Enable de 0 V interna |
|
Pin |
Designación |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
B- |
Salida del encoder, vía B/diferencial - |
|
2 |
B+ |
Salida del encoder, vía B/diferencial + |
|
3 |
A+ |
Salida del encoder, vía A/diferencial + |
|
4 |
A- |
Salida del encoder, vía A/diferencial - |
|
5 |
N.C. |
- |
|
6 |
N.C. |
- |
|
7 |
Z+ |
Salida del encoder, vía B/diferencial + |
|
8 |
Z- |
Salida del encoder, vía B/diferencial - |
|
9 |
GND_EXT |
Toma a tierra externa |