El conector RJ45 se conecta a la conexión CN7/CN9 del accionamiento. La asignación de pines del conector RJ45 es idéntica a la asignación de pines de la conexión CN7/CN9 del accionamiento.
El conector D-Sub hembra de 9 pines se conecta al conector D-Sub macho de 9 pines del cable del encoder (cableado por el usuario).
|
Pin |
Designación |
Descripción |
Ámbito |
|---|---|---|---|
|
1 |
SIN |
Señal de seno positiva |
1 Vpp ±0,1 V |
|
2 |
Ref_Sin |
Señal de seno negativa |
Desequilibro 2,5 ±0,3 V |
|
3 |
COS |
Señal de coseno positiva |
1 Vpp ±0,1 V |
|
4 |
Ref_Cos |
Señal de coseno negativa |
Desequilibro 2,5 ±0,3 V |
|
5 |
RS485+ |
Señal de RS-485 positiva |
– |
|
6 |
P5V |
Tensión de alimentación del encoder de 5 V |
5 V ±1 %/Isal_máx = 250 mA |
|
7 |
P10V |
Tensión de alimentación del encoder de 10 V |
10 V ±5%/Isal_máx = 125 mA |
|
8 |
RS485- |
Señal de RS-485 negativa |
– |
|
9 |
GND |
Retorno del encoder |
0 V |
Vista del contacto
Vista de soldadura
|
Pin |
Designación |
Descripción |
Ámbito |
|---|---|---|---|
|
1 |
SIN |
Señal de seno positiva |
1 Vpp ±0,1 V |
|
2 |
Ref_Sin |
Señal de seno negativa |
Desequilibro 2,5 ±0,3 V |
|
3 |
COS |
Señal de coseno positiva |
1 Vpp ±0,1 V |
|
4 |
Ref_Cos |
Señal de coseno negativa |
Desequilibro 2,5 ±0,3 V |
|
5 |
N.C. |
Reservado |
– |
|
6 |
P5V |
Tensión de alimentación del encoder de 5 V |
5 V ±1 %/Isal_máx = 250 mA |
|
7 |
P10V |
Tensión de alimentación del encoder de 10 V |
10 V ±5%/Isal_máx = 125 mA |
|
8 |
N.C. |
Reservado |
– |
|
9 |
GND |
Retorno del encoder |
0 V |