La siguiente tabla ofrece una descripción general de las posibles propuestas de aplicación de las variantes C/D/G del Lexium 62:
|
Propuesta de aplicación de un único canal |
|---|
Realice estas operaciones para conectar las variantes C/D/G con la función Inverter Enable de un único canal:
|
|
Propuesta de aplicación de dos canales |
|---|
Si las líneas se instalan con protección, se pueden descartar errores, por ejemplo, en el armario eléctrico o en tubos aisladores protegidos. Consulte también la normativa IEC 61800 y IEC 60204-1. |
Si la salida de relé relacionada con la seguridad tiene salidas que generan lecturas inversas y comprobaciones de pruebas de pulsos, se produce la detección de un error. No es necesario usar cables protegidos. |
|
La siguiente tabla ofrece una descripción general de las mismas propuestas de aplicación, pero desde el punto de vista de las propiedades "cantidad de canales" y "PL/SIL".
|
PL/SIL |
Canal único Conexión de Inverter Enable |
Dos canales Conexión de Inverter Enable |
|---|---|---|
|
PL e/SIL 3 |
No es posible |
Un máximo de 100 ejes por función de seguridad. |
|
PL d / SIL 2 |
|
Con más de 100 ejes por función de seguridad. |