Impostazioni di comunicazione in modalità semplice

Panoramica

La scheda Impostazioni di comunicazione in modalità semplice viene visualizzata quando la Modalità semplice è stata selezionata per il parametro Pagina di comunicazione nella finestra di dialogoStrumenti > Opzioni > Editor dei dispositivi e fornisce una vista grafica per configurare i parametri per la comunicazione tra dispositivo e sistema di programmazione.

La scheda Impostazioni di comunicazione in modalità semplice contiene un'illustrazione del dispositivo di programmazione, il gateway corrente e il dispositivo di destinazione con lo stato di connessione.

Selezionare un gateway e un dispositivo di destinazione nei campi di selezione. Le voci dell'elenco selezionabili sono determinate dai parametri Gestisci gateway e Gestisci dispositivi preferiti.

È possibile immettere il dispositivo di destinazione in modi diversi:

  • Tramite indirizzo IP, ad esempio 192.168.101.109

  • Tramite indirizzo del dispositivo, ad esempio [056D]

  • Tramite nome del dispositivo, ad esempio MyDevice

NOTA: Per cercare un dispositivo tramite nome, nella rete sono richiesti nomi univoci.

Un indicatore di stato in basso a destra del simbolo del gateway indica lo stato di comunicazione:

Colore

Descrizione

Rosso

Impossibile stabilire il collegamento.

Verde

Collegamento stabilito.

Nero

Stato del collegamento non definito.

NOTA: alcuni protocolli di comunicazione non consentono una verifica periodica del gateway. Perciò, non è possibile visualizzare lo stato.

Fare clic sull'indicatore di stato del dispositivo di destinazione per avviare una scansione di rete per il dispositivo. Tuttavia, ciò è possibile solo se il gateway non ha già avviato la ricerca.

Descrizione degli elementi

Elementi della scheda Impostazioni di comunicazione in modalità semplice:

Elemento

Descrizione

Pulsante Analizza rete...

Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona dispositivo che elenca i gateway configurati e i relativi dispositivi associati.

Se è selezionato Limita la ricerca della rete sull'ID del dispositivo di destinazione, vengono visualizzati solo i dispositivi che hanno lo stesso ID di destinazione dei dispositivi configurati nel progetto.

Se Limita la ricerca della rete sull'ID del dispositivo di destinazione non è selezionato, vengono visualizzati tutti i dispositivi rilevati nella rete.

Elenco Gateway

 

Aggiungi nuovo gateway...

Consente di aprire la finestra di dialogo Gateway per aggiungere un nuovo gateway.

 

Gestisci gateway...

Consente di aprire la finestra di dialogo Gestisci gateway mostrando una panoramica di tutti i gateway. In questa finestra di dialogo, è possibile aggiungere o rimuovere gateway. È possibile cambiare l'ordine delle voci dei gateway con questi pulsanti.

 

Configura gateway locale...

Consente di aprire la finestra di dialogofinestra di dialogo (vedere , Comandi di menu, Guida online)SoMMenu/index.htm , in cui è possibile impostare la configurazione del driver di blocco per il gateway locale.

Elenco Dispositivo

 

Aggiungi dispositivo attuale a preferiti

Aggiunge il dispositivo definito all'elenco di dispositivi preferiti.

 

Gestisci dispositivi preferiti...

Apre una finestra di dialogo che mostra l'elenco di dispositivi preferiti. In questa finestra di dialogo, è possibile aggiungere o rimuovere dispositivi o modificarne l'ordine delle voci. Il dispositivo in cima all'elenco definisce quello predefinito.

 

Rinomina dispositivo attivo...

Apre una finestra di dialogo per rinominare il dispositivo.

 

Fare lampeggiare il dispositivo attivo

Il controller collegato lampeggia durante il login.

 

Esegui servizio echo

EcoStruxure Machine Expert implementa il servizio echo, analogo allo strumento ping.

Al fine di verificare la qualità della connessione di rete, EcoStruxure Machine Expert invia cinque pacchetti dati echo al controller. La quantità di dati utente aggiunti consecutivamente a tali pacchetti dipende dalla dimensione del buffer di comunicazione del controller.

Viene visualizzato un messaggio di risultato che indica il ritardo medio round trip e la quantità di dati utente ripetuti attraverso la connessione.

 

Store communication settings in project

Se questa opzione è attivata, EcoStruxure Machine Expert può ripristinare automaticamente le impostazioni di comunicazione, anche se si sta per aprire il progetto su un altro computer.

NOTA: se si utilizza il progetto su un altro computer, occorre ripristinare il percorso attivo.

Se questa opzione non è selezionata, le impostazioni vengono memorizzate nel EcoStruxure Machine Expert locale sul computer. In questo caso, occorre riconfigurarle se si utilizzerà il progetto su un altro computer.

NOTA: se si utilizza SVN, accertare di disattivare questa opzione per l'oggetto dispositivo da non bloccare.
 

Modalità di sicurezza Online

Se questa opzione è attivata, EcoStruxure Machine Expert chiede all'utente di confermare ogni volta che deve essere eseguito uno dei seguenti comandi online: Forza valori, Scrivi valori, Download multiplo, Disattivare l'elenco di forzatura, Ciclo singolo, Avvio, Arresto.

 

Limita la ricerca della rete sull'ID del dispositivo di destinazione

Se questa opzione è attivata, l'elenco viene ridotto ai dispositivi con lo stesso ID di destinazione del dispositivo configurato nel progetto.

Comunicazione crittografata

Se questa opzione è selezionata, la comunicazione con questo controller viene crittografata. Per accedere al controller è richiesto un certificato. Se il certificato non è disponibile, viene visualizzato un messaggio di errore che richiede di visualizzare e installare il certificato.

Questa opzione non è disponibile se l’opzione Livello di protezione > Forza la comunicazione crittografata è selezionata nell’editor Security Screen.

Modifica della politica di sicurezza del runtime

Apre la finestra di dialogo Modifica della politica di sicurezza del runtime per modificare le impostazioni del controller per la crittografia della comunicazione.

Modifica della politica per le password di runtime

Fare clic su questo pulsante per aprire la Modifica della politica per le password di runtimeFinestra di dialogo Modifica della politica per le password di runtime che consente di modificare le impostazioni del controller relative al criterio password utilizzato.

Impostazioni di sicurezza

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni di sicurezza dispositivo che visualizza le impostazioni di sicurezza del dispositivo collegato. Consente di modificare le impostazioni nella colonna Valore. Fare clic su OK per scriverle nel dispositivo.

Finestra di dialogo Modifica della politica di sicurezza del runtime

Se si seleziona una nuova policy di comunicazione nella finestra di dialogo Modifica della politica di sicurezza del runtime, la configurazione sul controller viene modificata:

Elemento

Descrizione

Comunicazione

Politica corrente

Visualizza la policy selezionata per la crittografia della comunicazione.

Nuova politica

Contiene un elenco per selezionare il nuovo criterio per la crittografia:

  • Nessuna crittografia. Il controller non supporta la comunicazione crittografata.

  • Crittografia opzionale: il controller supporta le comunicazioni crittografate e non crittografate.

  • Crittografia forzata: il controller supporta solo la comunicazione crittografata.

Firma codice

Politica corrente

Visualizza il criterio selezionato per la firma del codice.

Nuova politica

Contiene un elenco per selezionare il nuovo criterio per la firma del codice:

  • Tutto: Sono accettati tutti i tipi di codice applicazione.

  • Firma forzata: il codice applicazione firmato viene accettato (per impedire il caricamento di un'applicazione da fonti non attendibili).

Gestione utente dispositivi

Politica corrente

Visualizza il criterio selezionato per la gestione utente.

Nuova politica

Contiene un elenco per selezionare il nuovo criterio per la gestione utente:

  • Gestione utente opzionale: la gestione utente sul dispositivo è disabilitata o può essere disattivata manualmente.

  • Gestione utente forzata: la gestione utente sul dispositivo è abilitata e non può essere disattivata manualmente.

Consenti accesso anonimo

Se questa opzione è attivata, i componenti registrati (ad esempio, OPC UA) possono collegarsi al controller senza fornire credenziali. Tuttavia, la gestione utente dispositivo configurata per il controller rimane attiva.

Finestra di dialogo Modifica della politica per le password di runtime

Se si seleziona una nuova policy per le password nella finestra di dialogo Modifica della politica di sicurezza del runtime, la configurazione sul controller viene modificata:

Elemento

Descrizione

Criterio password attivo

Se questa opzione è selezionata, è attivo un criterio per le password degli account utente definiti nella gestione utente dispositivo.

Area Impostazioni password

Lunghezza minima

Definisce la lunghezza minima della password.

Valore predefinito: 8

Numero di caratteri univoci

Definisce il numero di caratteri univoci che una password deve contenere.

Valore predefinito: 4

Richiede lettere minuscole

Se questa opzione è attivata, la password deve contenere almeno una lettera minuscola.

Richiede lettere maiuscole

Se questa opzione è attivata, la password deve contenere almeno una lettera maiuscola.

Richiede una cifra

Se questa opzione è attivata, la password deve contenere almeno una cifra.

È necessario un carattere speciale

Se questa opzione è attivata, la password deve contenere almeno un carattere speciale (ad esempio # o !).

Non deve contenere il nome utente

Se questa opzione è attivata, la password non deve contenere il nome utente dell'utente connesso.

Blocco accesso attivo

Se questa opzione è attivata, gli utenti vengono bloccati dopo diversi tentativi di accesso non riusciti in base ai parametri configurati nell’area Impostazioni blocco accesso.

Area Impostazioni blocco accesso

Ambito

Selezionare il tipo di utenti da considerare dal meccanismo di blocco:

  • ADMINS (valore predefinito)

  • NONADMINS

  • ALL

Tentativi massimi

Selezionare il numero massimo di tentativi di accesso non riusciti prima che gli account utente vengano bloccati per il tempo definito con Timeout [s].

Se si seleziona il valore 0, il numero di tentativi di accesso non riusciti non è limitato. L'account utente non è bloccato.

Valore predefinito: 10

Durata blocco [s]

Selezionare il tempo (in secondi) per il quale l'account utente viene bloccato dopo aver eseguito il numero massimo di tentativi di accesso non riusciti (definito con Tentativi massimi).

Per sbloccare un utente bloccato, un amministratore o un membro di un gruppo di utenti con autorizzazione di scrittura per il gruppo dell'utente bloccato può assegnare una nuova password all'utente.

Valore predefinito: 600