Scariche elettrostatiche (ESD) sull'albero possono causare anomalie al sistema encoder e quindi provocare movimenti inattesi del motore, così come danni ai cuscinetti.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Se non vengono rispettate le condizioni ambientali consentite, sostanze estranee provenienti dall'esterno possono penetrare nel prodotto e causare movimenti inaspettati o danni materiali.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le superfici metalliche del prodotto possono raggiungere durante l'esercizio temperature superiori a 70 °C (158 °F).
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti posizioni di montaggio sono definite in base alla norma IEC 60034-7 e ammesse:
Durante il montaggio del motore sulla superficie di montaggio occorre verificare che il motore sia orientato correttamente in senso assiale e radiale e che risulti uniformemente a contatto con la superficie. Tutte le viti di fissaggio devono essere serrate con la coppia di serraggio prescritta. Durante il serraggio delle viti di fissaggio non si devono produrre sollecitazioni meccaniche disomogenee. Per i dati, le dimensioni e i gradi di protezione (IP), vedere la sezione Dati tecnici.
I motori sono dotati di occhielli. Utilizzare gli occhielli per sollevare e installare il motore.
Dopo l'installazione del motore, gli occhielli possono essere lasciati o rimossi. Se necessario rimuovere gli occhielli, ad esempio per ruotare il connettore.
Gli elementi di uscita, come la puleggia e il giunto di accoppiamento, devono essere montati utilizzando strumenti e attrezzi adeguati. Il motore e l'elemento di uscita devono essere orientati esattamente in senso assiale e radiale. Un orientamento non corretto del motore e dell'elemento di uscita causa un andamento irregolare e quindi una maggiore usura.
Le forze assiali e radiali massime che agiscono sull'albero non devono superare i valori massimi di carico dell'albero specificati, vedere Dati specifici dell'albero.
Il superamento delle forze massime ammesse sull'albero motore provoca una rapida usura dei cuscinetti o la rottura dell'albero.
AVVERTIMENTO | |
---|---|