|
特性 |
值 |
|---|---|
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
最少 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
30 mA(无负载) 30 mA(满负载) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
0 mA |
|
外部 24 Vdc 时的最大电流 |
30 mA(无负载) 30 mA(满负载) |
下表介绍了 TM3TI8T/TM3TI8TG 扩展模块的输入特征:
|
特性 |
值 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
热电偶类型 |
热敏电阻 |
电阻器 |
|||||
|
输入范围 |
K |
–200...1300 °C (–328...2372 °F) |
NTC |
受测电阻器的阻值范围:100 Ω...200 kΩ 计算得出的温度范围: -90...150 °C (-130...302 °F) |
100 Ω...32 kΩ |
||
|
J |
–200...1000 °C (–328...1832 °F) |
||||||
|
R |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
||||||
|
S |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
||||||
|
B |
0...1820 °C (32...3308 °F) |
||||||
|
E |
–200...800 °C (–328...1472 °F) |
PTC |
100 Ω...10 kΩ |
||||
|
T |
–200...400 °C (–328...752 °F) |
||||||
|
N |
–200...1300 °C (–328...2372 °F) |
||||||
|
C |
0...2315 °C (32...4199 °F) |
||||||
|
输入阻抗 |
最小 1 ΜΩ |
||||||
|
采样持续时间 |
每个启用的通道 100 ms |
||||||
|
输入类型 |
单端输入。请仅使用绝缘热电偶。传感器电缆的所有屏蔽层必须使用 Logic Controller 接地。 |
||||||
|
操作模式 |
自扫描 |
||||||
|
转换模式 |
Sigma delta ADC |
||||||
|
环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度 |
±0.2% 全标度 例外: |
NTC PTC |
热敏电阻所使用的值 |
– |
|||
|
R S |
±6 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F)) |
||||||
|
B |
不可用 (0...300 °C (32...572 °F)) |
||||||
|
K J E T N |
在 0 °C (32 °F) 下时,为全标度的 ±0.4% |
||||||
|
温度漂移 |
±0.01% 全标度 |
||||||
|
稳定时间后的可重复性 |
±0.5% 全标度 |
||||||
|
非线性 |
±0.2% 全标度 |
||||||
|
最大输入偏差 |
±1.0% 全标度 |
||||||
|
分辨率 |
K J R S B E T N C |
15000 个点 12000 个点 17600 个点 17600 个点 18200 个点 10000 个点 6000 个点 15000 个点 23150 个点 |
NTC |
2400 个点 (–90...150 °C) |
31900 个点 (100...32000 Ω) |
||
|
PTC |
9900 个点 (100...10000 Ω) |
||||||
|
LSB 的输入值 |
0.1 °C (0.18 °F) |
NTC |
1 Ω 或 0.1 °C (0.18 °F) |
– |
|||
|
PTC |
1 Ω |
||||||
|
热敏电阻参数(按通道配置) |
– |
R:0…65535 (1 Ω /LSB) T:1…1000 (1 °C/LSB) B: 1…32767 (1 K/LSB) |
– |
||||
|
应用程序中的数据类型 |
可从 –32768 扩展到 32767 |
||||||
|
输入数据溢出检测 |
是 |
||||||
|
抑噪性 |
扰动期间的最大温度偏差 |
当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4% |
|||||
|
电缆 |
屏蔽双绞线 |
||||||
|
串扰 |
最大值为 1 LSB |
||||||
|
隔离 |
外部电源与输入之间 |
1500 Vac |
|||||
|
输入与内部逻辑电路之间 |
500 VAC |
||||||
|
所允许的最大连续过载(无损坏) |
不适用 |
||||||
|
输入滤波 |
软件过滤:0 到 10 s(单位是 0.01) |
||||||
|
外部电源关闭时的行为 |
输入值不相关。 控制器中的外部电源错误状态位是 ON。 |
||||||