|
特性 |
值 |
|---|---|
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
最少 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
30 mA(无负载) 40 mA(满负载) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
0 mA |
|
外部 24 Vdc 时的最大电流 |
30 mA(无负载) 70 mA(满负载) |
下表介绍了 TM3AQ2/TM3AQ2G 扩展模块的输出特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
电压输出 |
电流输出 |
||
|
可由软件配置的信号类型 |
电压输出 |
电流输出 |
|
|
输出范围 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
|
负载阻抗 |
1 KΩ 最小值 |
300 欧姆(最大值) |
|
|
应用程序负载类型 |
电阻性负载 |
||
|
稳定时间 |
1 ms |
||
|
环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度 |
±0.1% 全标度 |
||
|
温度漂移 |
±0.006% 全标度 |
||
|
稳定时间后的可重复性 |
±0.4% 全标度 |
||
|
非线性 |
±0.01% 全标度 |
||
|
输出波纹电压 |
20 mV 最大值 |
||
|
过冲 |
0% |
||
|
最大输出偏差 |
±1.0% 全标度 |
||
|
分辨率 |
12 位或 11 位 + 符号(4096 个点) |
||
|
LSB 的输入值 |
2.44 mV(范围是 0 到 10 Vdc) 4.88 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc) |
4.88 µA(范围是 0 到 20 mA) 3.91 µA(范围是 4 到 20 mA) |
|
|
应用程序中的数据类型 |
0 到 4095(范围是 0 到 10 Vdc) –2048 到 +2047(范围是 –10 到 +10 Vdc) |
0...4095 |
|
|
可从 –32768 扩展到 32767 |
|||
|
输入数据溢出检测 |
是 |
||
|
抑噪性 |
扰动期间的最大温度偏差 |
当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4% |
|
|
电缆 |
屏蔽双绞线 |
||
|
串扰 |
最大值为 1 LSB |
||
|
隔离 |
外部电源与输入之间 |
1500 Vac |
|
|
输入与内部逻辑电路之间 |
500 VAC |
||
|
输出保护 |
短路保护 |
开路保护 |
|
|
外部电源关闭时的行为 |
输入值为 0 控制器中的外部电源错误状态位是 ON。 |
||