Firmwareversion 3.0.0
Firmware-Freigabedatum: Juli 2020
Firmware-Download-Link: Download-Seite für Firmware der Reihe ION7400
Die Messgerät-Firmware beinhaltet eine digitale Signatur, mit der die Authentizität sichergestellt wird.
Firmware-Neuigkeiten (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0331/
Hinweis: Lesen Sie dieses Thema sorgfältig durch, bevor Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren.
Übersicht
Die Firmwareversion 3.0.0 (V003.000.000) enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Änderungen, mit denen der Funktionsumfang Ihres Messgeräts gesichert und erweitert wird.
Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre Firmware auf diese Version aktualisieren.
In diesem Thema werden die neuen Funktionen der Firmwareversion 3.0.0 aufgelistet und es wird erläutert, wie Sie zusätzliche Informationen und Ressourcen erhalten können.
Hinweis: Ein Messgerät, das auf Firmwareversion 3.0.0 oder höher aktualisiert wurde, kann nicht mehr auf eine frühere Firmwareversion herabgestuft werden.
Hinweis
VERLUST DER HERABSTUFUNGSFUNKTION
Führen Sie keine Aktualisierung auf Firmwareversion 3.0.0 oder höher durch, wenn Sie das Messgerät in der Zukunft herabstufen müssen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust der Firmware-Herabstufungsfunktion führen.
Voraussetzungen
- Bevor Sie eine Aktualisierung auf Version 3.0.0 durchführen, muss zuvor die Firmwareversion 2.1.0 installiert worden sein.
- Die Firmwareversion, die Sie für die Aktualisierung verwenden, muss mit Ihrem Messgerät kompatibel sein. Achten Sie auch darauf, dass die Versionsnummer höher ist als die Ihrer vorhandenen Firmware.
- Erstellen Sie eine Sicherheitskopie von allen Messgerätdaten. Ausführliche Informationen zur Aktualisierung der Messgerät-Firmware finden Sie im Abschnitt Firmware-Aktualisierungen oder laden Sie Aktualisierung der Messgerät-Firmware auf v3.0.0 herunter.
- Laden Sie die neueste Version von ION Setup herunter und überprüfen Sie vor der Aktualisierung die Verbindungsanforderungen.
In der neuesten Version von ION Setup sind neue und aktualisierte Funktionen verfügbar. ION Setup ist ein kostenloses Konfigurationstool für Ihr Messgerät, mit dem Sie eine Fernkonfiguration der Funktionen Ihres Messgeräts über Ethernet- oder serielle Kommunikationsschnittstellen durchführen können.
Besuchen Sie https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ für die neueste Version von ION Setup.
Neue Funktionen
In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen aufgeführt, über die Ihr Messgerät nach einer Aktualisierung auf Firmwareversion 3.0.0 verfügt.
Cybersicherheit
- Benutzerkonten – Im Einklang mit unseren fortlaufenden Bemühungen, die Cybersicherheit zu verbessern, haben wir im Gerät einen sicheren Kennwortspeicher mit kryptografischer Absicherung implementiert.
- Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen – Der Standardsicherheitsmodus wurde entfernt. Der Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen ist eine Zwischenlösung für Benutzer, die Rückwärtskompatibilität mit älteren Softwares bietet, die mit dem Messgerät über das ION-Protokoll kommunizieren.
- Kennwortänderungen über das Display – Die Möglichkeit, Messgerätkennwörter über das Display zu ändern, wurde entfernt.
- Modbus-Zugriffsoptionen – Verwenden Sie die neue Option „None“ in der ION Setup-Dropdown-Liste für die Sicherheitskonfiguration, um den Zugriff auf die integrierte Modbus-Zuordnungsübersicht zu deaktivieren.
Kommunikationsschnittstellen
- Wir haben eine neue Sicherheitskontrolle eingeführt – HTTP wurde entfernt und stattdessen werden ausschließlich sichere Protokolloptionen für den Zugriff auf den Messgeräte-Webserver verwendet.
- Die Anzahl der Modbus-Master-Zuordnungsmodule wurde von 20 auf 40 erhöht.
- Die Anzahl der Modbus-Master-Gerätemodule wurde von 64 auf 128 erhöht.
Installation und Inbetriebnahme
Unterstützung für die neue LVCS-Messgerät-Hardwareoption (Niederspannungsstromsensor)
Produktdokumentation
Informationen zur Konfiguration der erweiterten Sicherheit finden Sie im Abschnitt Cybersicherheit.
Neue Support-Ressourcen sind auf www.se.com erhältlich.
KB-Artikel
- HEP-Messgerät-Firmware v3.0.0 und Überlegungen zu ION Setup
- HEP-Messgerät-Firmware v3.0.0 und Überlegungen zu Power Monitoring Expert
- FAQ zu HEP-Messgerät-Firmware v3.0.0: Benutzerkonten und Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen
Firmware-Aktualisierungsverfahren
- Lesen Sie den Abschnitt Firmware-Aktualisierungen für wichtige Informationen zur Aktualisierung Ihrer Firmware durch.
- PDF-Version – https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN72-0206/