IEC 61850-Konfigurationsdatei löschen
- Öffnen Sie die SFTP-Client-Software. Informationen zur Verbindungsherstellung mit einer SFTP-Client-Software finden Sie unter Secure File Transfer Protocol (SFTP).
- Stellen Sie mit der Messgerät-IP-Adresse und der SFTP-Portnummer eine Verbindung zum Messgerät her. Informationen zu Portnummern finden Sie unter Protokolle, Ports und Anschlüsse.
- Öffnen Sie den Ordner IEC61850 im SFTP-Verzeichnis und löschen Sie die CID-Datei.
- Schließen Sie die SFTP-Client-Software.