Protokolle, Ports und Anschlüsse

Die von Ihrem Gerät unterstützten Ethernet-Protokolle ermöglichen gleichzeitige Verbindungen über die IP-Service-Ports.

Durch die Aktivierung oder Deaktivierung der Ethernet-Protokolle können Sie steuern, ob Ihr Messgerät neue Socket-Verbindungsanfragen akzeptiert oder nicht. Wenn die Einstellungen für einen Port geändert werden, hat das keine Auswirkung auf die anderen vorhandenen Verbindungen. Je nach Protokoll können Sie auch die Portnummer ändern.

Hinweis: Einige Protokoll-Portnummern sind jedoch schreibgeschützt und nicht konfigurierbar.

Protokoll, Ports und Anschlüsse
Protocol Port (Werkeinstellung) Anzahl der Verbindungen
ION (ION über TCP) 7700 81
Secure ION (ION über TLS) 7443 81
Modbus TCP2 502 81
Modbus RTU über Ethernet2 7701 81
BACnet/IP 47808 N.z.
DNP 20000 81
DLMS 4059 81
Modbus TCP (speziell)2 502 32
EtherGate (COM1) 7801 1
DHCP 67 (68) 1
SFTP 22 2
Webserver (HTTPS)3 443 10
SNMP 161 N.z.
SMTP-Server (E-Mail), nur abgehend 25 1
NTP 123 1
IEC 61850 102

5

1 – Diese acht gleichzeitigen Verbindungen werden zwischen ION, Secure ION, Modbus TCP, Modbus RTU über Ethernet, DLMS und DNP geteilt. Sie können maximal drei DNP-Verbindungen herstellen. Sie können maximal eine DLMS-Verbindung herstellen.

2 – Diese Protokolle müssen für die Modbus-Gateway-Funktionalität aktiviert werden.

3 – Diese Protokolle werden für die Messgerät-Webseiten verwendet.

Verwandte Aufgaben:

Protokolle deaktivieren und aktivieren und Portnummern ändern