IEC 61850-Funktion aktivieren

Ihr Messgerät ist mit einem IEC 61850-konformen Standard-Datensatz konfiguriert, der in ein IEC 61850-System integriert werden kann. Um diese Funktion zu aktivieren, laden Sie eine CID-Datei (Configured IED Description) in Ihr Messgerät.

Wenn mehr als eine CID-Datei auf dem Messgerät gespeichert ist, wird die IEC 61850-Funktion deaktiviert, bis die zusätzlichen Dateien gelöscht wurden.

Voraussetzungen:

  • Das CET850 IEC 61850-Konfigurationstool ist auf Ihrem Computer installiert. Laden Sie die Software von www.se.com herunter.
  • Messgerätverbindung mit ION Setup über IPv4-Ethernet.
  • Laden Sie das Firmwarepaket für Ihr Messgerät herunter und wählen Sie eine für Ihr Messgerätprofil passende ICD-Datei (IED Capability Description) aus. Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach entsprechenden Firmware- und zugehörigen Dateien (ZIP) für Ihr Messgerät.

Die Aktivierung der IEC 61850-Funktion umfasst zwei Schritte:

  1. Erstellung der CID-Datei mit dem CET850 IEC 61850-Konfigurationstool.
  2. Hochladen der CID-Datei mit ION Setup.

Schritt1 – Erstellen der CID-Datei:

  1. Öffnen Sie das CET850 IEC 61850-Konfigurationstool.
  2. File > New.
  3. Add > IED. Das Dialogfenster „Add IED“ öffnet sich:
  4. Klicken Sie im IED-Identifikationsbereich auf „More Options ...“. Das Dialogfenster „Add a Device“ öffnet sich:
  5. Wählen Sie Other device aus.
  6. Klicken Sie auf „More options ...“.
  7. Navigieren Sie zum Speicherort der ICD-Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Open.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Geben Sie Werte für das Gerät im IED-Dialogfeld ein und klicken Sie auf OK.
  10. File > Build a CID file.
  11. Klicken Sie im CET850-Meldungsfeld auf Yes.
  12. Speichern Sie die Datei als SCD-Datei. Das Dialogfenster „Save as“ öffnet sich.
  13. Vergewissern Sie sich, dass die Option CID files (*cid) ausgewählt ist, und klicken Sie auf Save.
  14. Schließen Sie das CET850 IEC 61850-Konfigurationstool.

Schritt 2 – Hochladen der CID-Datei:

  1. Öffnen Sie ION Setup >, wählen Sie das Messgerät und dann > Setup Assistant aus.

    HINWEIS: Die CID-Datei kann auch über SFTP hochgeladen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter SFTP-Ordner und -Dateiberechtigungen.

  2. Ordner Communications > 3rd Party Protocols > IEC 61850 > Upload CID.
  3. Navigieren Sie zur CID-Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Open. Die CID-Dateivalidierung kann mehrere Minuten dauern.

    Der CID-Status auf der IEC 61850-Registerkarte gibt an, ob das Messgerät als IEC 61850-IED oder als Server betrieben wird.

Sehen Sie sich im Video an, wie die IEC 61850-Funktion auf Ihrem Messgerät aktiviert wird.