Module usine
Le module usine affiche la version du logiciel embarqué, le numéro de série et d’autres informations sur l’appareil contenues dans des registres en lecture seule (c’est-à-dire qui peuvent être affichées mais, pas modifiées) ou des informations configurables dans des registres de configuration en lecture/écriture.
Paramètres du module usine
Les informations fournies sur l’appareil sont les suivantes :
| Registre de configuration | Description |
|---|---|
| Device Type (type d’appareil) | Identifiant du type d’appareil (par exemple « 8650 » pour le ION8650). |
| Compliance (conformité) | Indique si l’appareil est conforme ION ou non. |
| Options | Indique le numéro de modèle du compteur. |
| Revision (révision) | Version du logiciel embarqué. |
| Serial Num (numéro de série) | Numéro de série du compteur. |
| ION Version (version ION) | Version du logiciel ION compatible avec l’appareil. |
| Template (modèle) | Nom du modèle (gabarit) installé sur l’appareil en usine. |
| Nom Freq (fréquence nominale) | Fréquence attendue du réseau électrique auquel l’appareil est raccordé. |
| MAC Address (Adresse MAC) | Adresse du contrôle d’accès au support1 |
| Feature Set (Spécifications) | Les spécifications du compteur (ION8650A, ION8650B ou ION8650C) |
1 L’adresse MAC de votre compteur ne peut être modifiée. Elle est prévue à des fins d’information uniquement.
Le module usine contient également les autres valeurs TP et TC, qui peuvent mettre à l’échelle les valeurs de fonctionnement sur les compteurs à facturation verrouillée (voir Mise à l’échelle des valeurs de fonctionnement et plusieurs autres registres en lecture seule dans lesquels les constantes d’étalonnage utilisées en usine sont stockées.
Étiqueter votre appareil
Trois registres de configuration configurables en lecture/écriture permettent de stocker dans le compteur le nom de votre société et d’autres informations textuelles :
- Owner : registre textuel destiné à stocker des informations personnalisées (par exemple, nom de la société). Il peut comporter jusqu’à 255 caractères.
- Tag 1 : registre textuel destiné à stocker des informations personnalisées (par exemple, emplacement de l’appareil). Il peut comporter jusqu’à 15 caractères.
- Tag 2 : registre textuel destiné à stocker des informations personnalisées (par exemple, numéro ou identifiant de l’appareil). Il peut comporter jusqu’à 15 caractères.
REMARQUE : L’étiquette 2, si elle est saisie, est utilisée comme identification d'appareil MV-90 par défaut. Reportez-vous à la note technique MV-90 and ION Technology pour plus d’informations.