Symboles des équipements de mesure
Les symboles suivants CEI 60417 et ISO 7000 peuvent être utilisés sur l’équipement de mesure :
|
CEI 60417-5017 |
Terre
Pour identifier une borne de
terre dans les cas où ni le symbole 5018 ni le symbole 5019 ne sont explicitement requis.
|
|
CEI 60417-5018 |
Mise à la terre fonctionnelle*
Identifier une borne de mise à la terre fonctionnelle, par exemple avec un système de mise à la terre spécialement conçu pour éviter de provoquer un dysfonctionnement de l’équipement.
|
|
CEI 60417-5019 |
Classe de protection I ; Terre de protection
Pour identifier toute borne destinée à être connectée à un conducteur externe pour la protection contre les chocs électriques en cas de défaut, ou la borne d’une électrode de terre de protection.
|
|
CEI 60417-5172 |
Équipement de classe de protection II**
Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de Classe II (isolation double ou renforcée).
|
|
ISO 7000-0434B |
Attention : veuillez vous reporter aux documents joints.
Pour indiquer que des précautions s’imposent lors de l’utilisation de l’appareil ou des commandes à proximité de l’endroit où le symbole est placé. Pour indiquer que la situation actuelle nécessite la vigilance ou une action de l’opérateur afin d’éviter des conséquences indésirables.
|
|
ISO 7000-1641 |
Manuel de l’opérateur ; instructions d’utilisation
Pour indiquer l’endroit où est placé le manuel de l’opérateur ou pour identifier les informations relatives aux instructions d’utilisation. Pour indiquer que les instructions d’utilisation doivent être prises en compte lors de l’utilisation de l’appareil ou des commandes à proximité de l’endroit où le symbole est placé.
|
*L’utilisation de ce symbole peut différer d’un pays à l’autre.
**Les exigences relatives aux équipements avec classe de protection sont décrites dans la norme CEI 61140.