Câblage RS-485

Connectez les appareils sur le bus RS-485 en configuration point-à-point, avec les bornes (+) et (–) d’un appareil connectées aux bornes (+) et (–) correspondantes de l’appareil suivant.

Remarque : Si vous utilisez le module en option RS-485 à 4 fils, suivez les instructions de câblage de votre guide d’installation. Votre câblage peut varier selon la série ou la passerelle configurée.

Câble RS-485

Utilisez un câble RS-485 blindé à 2 ou 1,5 paires torsadées pour raccorder les appareils. Utilisez une paire torsadée pour connecter les bornes (+) et (–) et utilisez l’autre fil isolé pour relier les bornes C.

La distance totale entre appareils connectés sur un bus RS-485 ne doit pas dépasser 1200 m.

Bornes RS-485

C Commune. Fournit la référence de tension (zéro volt) pour les signaux plus données et moins données.
Blindage. Connectez le fil nu à cette borne pour contribuer à supprimer le bruit de signal éventuellement présent. Mettez à la terre une extrémité seulement du câblage blindé (au niveau du client ou du dernier appareil serveur, mais pas les deux).
- Moins données. Transmet et reçoit les signaux de données inversés.
+ Plus données. Transmet et reçoit les signaux de données non inversés.

Remarque : Si certains appareils de votre réseau RS-485 ne présentent pas de borne C, utilisez le fil nu du câble RS-485 pour connecter la borne C de l’appareil à la borne de blindage des appareils sans borne C.