Groupes de fréquences d’oscillations subsynchrones
Les groupes de fréquences définissent des plages spécifiques dans le spectre subsynchrone (0-50 Hz) que votre compteur surveille. Pour chaque groupe, votre compteur calcule l’amplitude efficace des oscillations dans cette plage. Cela permet une analyse ciblée des fréquences les plus pertinentes pour votre système.
Règles de formatage
Entrez les groupes de fréquences sous forme de chaîne unique dans le registre de configuration Frequency Groups du module Subsynchronous Oscillation. Chaque groupe spécifie une limite de fréquence inférieure et supérieure en Hertz.
| Règle | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Format de base | Chaque groupe doit indiqué entre crochets, avec les limites inférieure et supérieure séparées par une virgule. | [10.0,11.5] est interprété comme 10,0-11,5 Hz |
| Précision décimale | Entrez jusqu’à une décimale. Les chiffres supplémentaires sont ignorés. | [10.0,11.567] est interprété comme 10,0-11,5 Hz |
| Limites facultatives | Si une limite est omise, le module utilise la valeur minimale ou maximale par défaut. |
|
| Entrez au moins une limite. | Au moins une limite doit être spécifiée. | [,] n’est pas valide. |
| Limite de caractères | Tous les groupes combinés ne doivent pas dépasser 600 caractères. | Sans objet |
Exemple d’entrée et interprétation
Entrée :
[0.1,49.4][10.0,11.567][5.0,][,10.5]
Interprétation :
| Plage d’entrée | Plage interprétée | Groupe de fréquences |
|---|---|---|
[0.1,49.4]
|
0,1–49,4 Hz | 1 |
[10.0,11.567]
|
10,0–11,5 Hz | 2 |
[5.0,]
|
5,0–50 Hz | 3 |
[,10.5]
|
0–10,5 Hz | 4 |