Afficheur
| Afficheur | |
| Type d’afficheur | Afficheur à cristaux liquides TFT couleur WVGA, écran tactile capacitif, résolution 800 × 480 |
| Rétroéclairage de l’afficheur | LED blanches |
| Zone affichable | 152,5 × 91,5 mm |
| Poids | 0,9 kg (2,0 lb) |
| Ports de communication | |
| Port de communication optique |
Port optique ANSI C12.18 Adaptateur pour port optique CEI 1107 |
| Port de communication USB |
Port hôte USB : USB Type A Port appareil USB : USB Mini-B |
| Alimentation dédiée | |
| Alimentation sur Ethernet (PoE) | PD Type 1 Classe 3 selon IEEE 802.3af, 10 W maximum |
|
Alimentation dédiée auxiliaire (non nécessaire pour les applications PoE) |
24 V CC ±20 % Charge CC 10 W maximum Utilisez une source d’alimentation homologuée UL ou reconnue UL de type NEC classe 2 (ou alimentation SELV ou PELV équivalente). |
| Raccordement des communications | |
| Type de câble | CAT5 (ou plus). À utiliser avec un connecteur modulaire RJ-45 non blindé |
| Longueur de câble | 100 m maximum |
| Type de connexion | Direct, point-à-point |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
| Température de stockage | –40 à 85 °C |
| Chaleur humide | 5–95 % HR sans condensation Point de rosée maximal : 37 °C |
| Degré de pollution | 2 |
| Altitude | < 3000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Classe de protection IP | Face avant : IP65 Face arrière : IP30 |
| Emplacement et montage |
Pour les applications UL type 12, installez l’afficheur sur une surface plane dans une armoire de type 12. Ne pas utiliser dans des endroits humides. Pour utilisation intérieure uniquement |