CEM (compatibilité électromagnétique)

Normes CEM CEI 62052-11, CEI 61326-1, CEI 61000-6-5
Immunité aux décharges électrostatiques CEI 61000-4-2
Immunité aux champs électromagnétiques CEI 61000-4-3
Immunité aux courants transitoires rapides CEI 61000-4-4
Immunité aux transitoires électriques rapides en salves CEI 61000-4-5
Immunité aux perturbations conduites CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-16
Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau CEI 61000-4-8
Immunité aux perturbations conduites, 2 – 150 kHz CLC/TR 50579
Immunité aux creux de tension et coupures brèves CEI 61000-4-11
Immunité aux ondes sinusoïdales fortement amorties CEI 61000-4-12
Émissions conduites et rayonnées EN 55011 et EN 55032 Classe B, FCC partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B
Tenue aux surtensions IEEE/ANSI C37.90.1