Caractéristiques mécaniques

Compteur série ION9000
Options de montage

Rail DIN : CEI 60715 (DIN EN 60715), TH 35-7.5 ou TH 35-15

Montage en tableau : avec 9B2BMA

Orientation Verticale, clips de fixation au bas de l’appareil
Classe de protection IP

IP30 (sauf les connecteurs)

Nombre maximal de modules en option 4 (en fonction de la température de fonctionnement maximale)

 

Conformité mécanique

Vibrations

IEC 60068-2-6

CEI 60068-2-57

Chocs

IEC 60068-2-27

CEI 60068-2-31, Essai Ec chute et culbute, procédure 1