启用 IEC 61850 功能

测量仪配置了可用于 IEC 61850 的一组默认数据,这些数据可以集成到 IEC 61850 系统中。要启用此功能,请将 CID(配置的 IED 描述)文件上载到测量仪。

如果测量仪中存储了多个 CID 文件,则会禁用 IEC 61850 功能,直到删除其他文件。

前提条件:

  • 已在电脑上安装 CET850 IEC 61850 配置工具www.se.com 下载软件。
  • 使用 ION Setup 通过 IPv4 以太网连接测量仪。
  • 下载测量仪的固件包,然后选择与测量仪的配置文件相匹配的 ICD (IED 功能描述)文件。转到 www.se.com 并搜索测量仪的固件和相关文件 (ZIP)。

启用 IEC 61850 功能包括 2 个步骤:

  1. 使用 CET850 IEC 61850 配置工具构建 CID 文件。
  2. 使用 ION Setup 上传 CID 文件。

步骤1 - 构建 CID 文件:

  1. 打开 CET850 IEC 61850 配置工具
  2. File > New
  3. Add > IED。随即打开“Add IED”(添加 IED)对话框。
  4. 在 IED 标识区域单击更多选项 ...。随即打开“Add a Device”对话框。
  5. 选择 Other device
  6. 单击更多选项 ...
  7. 浏览到 ICD 文件的位置,将其选中并单击 Open
  8. 单击确定
  9. 在 IED 对话框中输入设备的值,然后单击 OK
  10. File > Build a CID file
  11. 在 CET850 消息框中单击 Yes
  12. 将文件保存为 SCD 文件。随即打开“另存为”对话框。
  13. 确保选中 CID files (*cid),然后单击 Save
  14. 关闭 CET850 IEC 61850 配置工具

步骤2 - 上载 CID 文件:

  1. 打开 ION Setup > 选择测量仪 > Setup Assistant

    注: 还可以使用 SFTP 上载 CID 文件。欲了解更多信息,请参阅SFTP 文件夹和文件权限

  2. Communications 文件夹 > 3rd Party Protocols > IEC 61850 > Upload CID
  3. 导航到 CID 文件,将其选中并单击 Open。验证 CID 文件可能需要几分钟时间。

    IEC 61850 选项卡上的 CID 状态指示测量仪是作为 IEC 61850 IED 还是服务器运行。

观看有关如何在测量仪上启用 IEC 61850 功能的视频。