Versión de firmware 4.0.0
Fecha de publicación de la versión de firmware: Enero de 2023
Enlace para la descarga del firmware: Página de descarga de firmware de la serie PM8000
Novedades de firmware (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0XXX/
Resumen
La versión de firmware 4.0.0 (V004.000.000) contiene varias funciones nuevas y cambios diseñados para ampliar la funcionalidad de la central de medida y mejorar su seguridad.
Le recomendamos encarecidamente que actualice el firmware de su dispositivo a esta versión.
Este tema enumera la nueva funcionalidad de la versión de firmware 4.0.0 e indica cómo obtener información y recursos adicionales.
Nota: Una central de medida actualizada a la versión de firmware 4.0.0 o posterior no puede restaurarse con una versión de firmware anterior.
aviso
pérdida DE LA CAPACIDAD DE RESTAURACIÓN DE FIRMWARE
No actualice la central de medida a la versión de firmware 4.0.0 o posterior si va a necesitar restaurar una versión previa en el futuro.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de funciones de restauración de firmware.
Requisitos previos
- Hacer una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida.
- ION Setup 3.2.22341.01 o superior.
Para obtener información detallada sobre las copias de seguridad que debe hacer en su central de medida y otros requisitos previos, incluido cómo obtener la versión más reciente de ION Setup, consulte la sección Requisitos previos de la actualización del firmware de la central de medida.
Nuevas funciones
Esta sección enumera las nuevas funciones que se añaden a la central de medida tras actualizar a la versión de firmware 4.0.0.
Secure ION
Secure ION mejora la seguridad del protocolo ION usando un túnel de cifrado Transport Layer Security (TLS) entre el dispositivo y el controlador.
La capa TLS adicional se aplica solamente a TCP/IP según las conexiones (Ethernet). No se aplica a las comunicaciones serie.
Nota: El protocolo ION sin Secure ION sigue siendo compatible y se habilita de forma predeterminada al actualizar a la versión 4.0.0.
Para obtener más información, consulte la sección Secure ION.
Sesiones de ION
Una sesión de ION utiliza un identificador de token de sesión para autenticar las solicitudes de ION a un dispositivo.
Para obtener más información, consulte la sección Sesiones de ION.
Contraseñas de mayor longitud
En línea con nuestro deseo continuo de ofrecer una ciberseguridad mejorada, la longitud máxima de contraseña se ha ampliado de 6 a 16 caracteres.
No es posible utilizar contraseñas de mayor longitud en conexiones de sesión fuera de ION.
Mejoras en el sistema de archivos
La versión de firmware 4.0.0 incluye un sistema de archivos adicional y cambios asociados realizados por el proveedor.
Compatibilidad con hardware adicional
Para abordar los problemas en la cadena de suministro mundial, la versión de firmware 4.0.0 incluye un nuevo componente de Matriz de puertas programables por campo (FPGA). Este componente FPGA no cambia la forma, la función ni el propósito del producto.
Actualizaciones de documentación
El manual de usuario de la PowerLogic™ PM8000serie
| Asunto | Descripción |
|---|---|
| Símbolos de los equipos de medición | Enumera y describe los símbolos que pueden utilizarse en los equipos de medición. |
| Instrucciones de limpieza | Buenas prácticas para limpiar el equipo. |
Procedimiento de actualización del firmware
Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware se la central de medida, revise la sección Actualizaciones de firmware.