Version du logiciel embarqué 4.5.0
Nous vous recommandons de mettre à niveau le logiciel embarqué de votre appareil avec cette version.
Date de sortie : Octobre 2023
Lien de téléchargement : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000
Dans cette rubrique
Nouveautés
Cette section indique les nouveautés de la version 4.5.0 du logiciel embarqué.
Spécifications Advanced et Essential
La version 4.5.0 du logiciel embarqué introduit les niveaux de spécifications Advanced et Essential. Les spécifications avec lesquelles votre appareil est livré constituent une option à sélectionner au moment de l’achat. Tous les appareils achetés avant la version 4.5.0 du logiciel embarqué ont un niveau de Standard spécifications. Il y a maintenant trois niveaux de spécifications : Advanced, Standard et Essential. Chaque niveau de spécifications est conçu pour des applications différentes.
Advanced
Le niveau de spécifications Advanced répond aux normes industrielles les plus strictes en matière de surveillance de l’énergie, de conformité de la qualité de l’énergie et de génération de rapports. Il est idéal pour les applications d’alimentation critique où la précision et les rapports sont essentiels. Un PowerLogic™ PM8000 avec un niveau de spécifications Advanced est conforme à la norme CEI 61000-4-30 Classe A. Cet appareil peut mesurer et enregistrer des données relatives à la qualité de l’énergie telles que les harmoniques et les interharmoniques jusqu’au 63e rang
Standard
Le niveau de Standard spécifications intègre nos spécifications d’origine. Il est désormais doté d’un système de surveillance des changements de tension rapides. Ces spécifications sont conçues pour la surveillance standard de l’énergie, la conformité de la qualité de l’énergie et la génération de rapports pour les applications d’alimentation critiques. Un PowerLogic™ PM8000 avec un niveau de Standard spécifications est conforme à la norme CEI 61000-4-30 Classe S. Cet appareil peut mesurer, calculer et enregistrer les données de qualité de l’énergie conformément aux normes industrielles telles que CEI 61000-4-30, IEEE 519 et EN 50160.
Essential
Exploitez le potentiel de personnalisation de l’architecture ION pour les applications de facturation et de surveillance de la qualité de l’énergie qui ne requièrent pas de conformité en matière de qualité de l’énergie. Surveillez votre consommation d’énergie, avec la possibilité de configurer de nouvelles mesures pour votre installation existante.
| Fonction | Essential | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| Classe CEI 61000-4-30 | - | S | A |
| Interharmoniques (tension et courant) | - | - | ◼ |
| Journaux d’harmoniques rang par rang (10 min) | - | - | ◼ |
| Flicker | - |
|
◼ |
| Évaluation des signaux du secteur | - |
|
◼ |
| Rapport de conformité EN 50160 | - | ◼ | ◼ |
| Rapports de conformité IEEE 519 | - | ◼ | ◼ |
| Surveillance des changements de tension rapides | - | ◼ | ◼ |
| Détection du sens des perturbations | - | ◼ | ◼ |
| Enregistrement du THD et du facteur K | - | ◼ | ◼ |
| Tendances et prévisions | - | ◼ | ◼ |
| Enregistrement des creux/pointes en rafale à grande vitesse | - | ◼ | ◼ |
| Journaux de données historiques configurés en usine | - | ◼ | ◼ |
| Journaux de valeurs nominales journalières | - | ◼ | ◼ |
| Harmoniques | 31 | 63 | 63 |
| Échantillons de forme d’onde par période | 128 | 256 | 512 |
| Enregistreurs de données | 10 | 50 | 64 |
| Stockage (Mo) | 64 | 512 | 512 |
| Canaux de mémoire | 500 | 2500 | 3200 |
Remarque : Le nombre de modules ION disponibles varie selon les modèles Advanced, Standard, et Essential. Pour plus d’informations sur le nombre de modules ION, voir la feuille de calcul ION Module Details dans le logiciel embarqué de votre compteur, disponible à l’adresse www.se.com.
Surveillance des changements de tension rapides
Disponible sur : Advanced et Standard
La surveillance des variations rapides de tension (RVC) est désormais disponible grâce au module Sag/Swell. Les RVC sont des transitions rapides de la tension en valeur efficace entre deux états stables. Un événement RVC ne dépasse pas les seuils de creux/pointes.
Pour plus d’informations sur le module Sag/Swell,
Enregistrement des harmoniques rang par rang
Disponible sur : Advanced
Le niveau de spécifications Advanced ajoute des modules enregistreurs de données supplémentaires. Ces enregistreurs de données étendent les capacités d’enregistrement du modèle par défaut. Le modèle Advanced est configuré en usine pour enregistrer les 50 premiers rangs d’harmoniques de tension et de courant à 10 minutes d’intervalle. Il est possible de configurer le modèle pour enregistrer les harmoniques de tension et de courant jusqu’au 63e harmonique.
Pour plus d’informations sur l’activation de l’enregistrement IEEE 519, voir Configuration de la qualité d’énergie avancée.
Pour plus d’informations sur le comportement d’enregistrement par défaut, voir Configuration par défaut de l’enregistrement de données .
Interharmoniques
Disponible sur : Advanced
Mesurez et évaluez les interharmoniques à l’aide des modules Harmonics Measurement et Harmonics Evaluation. Les interharmoniques sont des fréquences qui ne sont pas des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Les interharmoniques sont calculés conformément à la norme CEI 61000-4-30 (CEI 61000-4-7 classe de précision I).
Pour plus d’informations sur les modules Harmonics Measurement et Harmonics Evaluation,
Évaluation des signaux du secteur
Disponible sur : Advanced
Vous pouvez maintenant configurer l’évaluation des signaux du secteur à l’aide du module Mains Signaling Evaluation. La signalisation secteur utilise les lignes électriques pour envoyer des informations dans des bandes de fréquences bien définies. Le niveau de spécifications Advanced peut évaluer les signaux concernant la tension d’alimentation.
Pour plus d’informations sur le module Mains Signaling Evaluation,
Flicker
Disponible sur : Advanced
Surveillez le flicker conformément à la norme CEI 61000-4-15 à l’aide du module Flicker. Le flicker (ou papillotement) est une perturbation à modulation répétitive à basse fréquence de la tension du système. Le flicker est généralement causé par une charge variable importante au sein du réseau électrique.
Pour plus d’informations sur le module Flicker,
Avant la mise à niveau
Avant de passer à cette version du logiciel embarqué :
- Sauvegardez toutes les données de l’appareil.
- Installez ION Setup 3.2.23249.01 ou version ultérieure.
Pour des informations détaillées sur les sauvegardes de votre compteur à réaliser et pour obtenir la dernière version de ION Setup, voir Conditions préalables pour la mise à niveau du logiciel embarqué.
Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué
Pour plus d’informations sur la mise à niveau du logiciel embarqué du compteur, voir Mises à niveau du logiciel embarqué.
Remarque : Un compteur qui a été mis à niveau vers la version 4.5.0 ou ultérieure du logiciel embarqué ne peut pas être rétrogradé vers une version précédente du logiciel embarqué.
Avis
PERTE DE LA POSSIBILITÉ DE RÉTROGRADER LE LOGICIEL EMBARQUÉ
Vous ne devez pas passer à la version 4.5.0 ou ultérieure du logiciel embarqué si vous envisagez de rétrograder le compteur à l’avenir.
Le non-respect de ces instructions entraînera la perte de la possibilité de « rétrograder » le logiciel embarqué à une version antérieure.