Suppression d’un fichier de configuration CEI 61850
- Ouvrez le logiciel client SFTP. Voir Secure File Transfer Protocol (SFTP) pour plus d’informations sur la connexion avec un logiciel client SFTP.
- Connectez-vous au compteur en utilisant l’adresse IP du compteur et le numéro de port SFTP. Voir Protocoles, ports et connexions pour plus d’informations sur les numéros de port.
- Ouvrez le dossier IEC61850 dans le répertoire SFTP et supprimez le fichier CID.
- Fermez le logiciel client SFTP.
Dernière mise à jour : mercredi avril 15, 2026
© 2026 Schneider Electric. Tous droits réservés. Mesures de sécurité | Avertissement | Aide série PM8000 | Feedback