Sorties analogiques

Applications à sorties analogiques

Vous pouvez utiliser une sortie analogique pour envoyer un signal à une entrée analogique externe, par exemple une vanne à commande analogique afin de changer le débit dans une canalisation d’eau.

Pour la fonction de sortie analogique, le compteur reçoit une valeur d’entrée, la met à l’échelle selon la valeur de signal appropriée, puis envoie la valeur résultante au port de sortie analogique physique.

Les modules E/S analogiques en option peuvent indiquer les valeurs de tension ou de courant faibles à l’aide de transducteurs analogiques, comme les transducteurs de courant 4–20 mA.

Comportement des sorties analogiques

Une fois configurée, la sortie analogique du compteur émet des signaux de tension ou de courant. Si la source analogique du compteur devient indisponible, le niveau de la sortie analogique descendra à zéro (0 V / 0 mA) dans la plupart des cas.

Lorsque le compteur est hors tension ou configuré pour envoyer de la tension, il enregistre une impédance élevée.

Le signal électrique de la sortie analogique est en courant continu. Veillez à respecter la polarité lorsque vous raccordez des appareils externes aux ports de sortie analogique.

Valeurs de pleine échelle et d’échelle minimale pour les sorties analogiques

La plage de sortie analogique du capteur correspond généralement à celle des capteurs analogiques auxquels les sorties de votre compteur sont connectées. Dans ce cas, les valeurs d’échelle minimale et de pleine échelle de votre compteur correspondent aux valeurs maximales et minimales de la source qui commande la sortie analogique de votre compteur. Ces valeurs servent à normaliser la valeur source entre 0 et 1 pour ensuite l’appliquer à la plage de fonctionnement du port de sortie analogique afin d’en déterminer le courant ou la tension. Exemple :

Valeur sourceValeurs de registre de sortie analogiqueSignal de sortie analogique de l’appareil

Plage
0–120 kW

100 kW

Pleine échelle = 120 (kW)

Échelle minimale = 0 (kW)

Normalisée : 0,83

Plage 4–20 mA

Sortie : 17,33 mA

Plage
0–120 kW

100 kW

Pleine échelle = 120 (kW)

Échelle minimale = 0 (kW)

Normalisée : 0,83

Plage 0–20 mA1

Sortie : 16,67 mA

1 Le module E/S analogiques en option doit avoir la version de logiciel embarqué 1.2 ou supérieure.

Si la plage de sortie analogique du capteur ne correspond pas à la plage du capteur analogique connecté, vous devez analyser le système pour calculer les valeurs de pleine échelle et d’échelle minimale.

Pour plus d’informations voir Module Analog Output dans l’aide ION Reference.