Configuration des alarmes de creux/pointe avec ION Setup
Pour configurer les alarmes de creux/pointe avec ION Setup :
- Lancez ION Setup.
- Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
- Cliquez sur Alarming > Sag/Swell.
- Sélectionnez le paramètre à configurer, puis cliquez sur Edit.
La boîte de dialogue de configuration pour ce paramètre s’affiche.
- Configurez les paramètres selon besoin.
Les valeurs à définir varient en fonction du type d’alarme creux/pointes que vous êtes en train de configurer.
| Paramètre | Valeur/Plage | Description |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled ou Disabled |
Spécifie si l’enregistrement et les alarmes de creux/pointes sont activés. |
| Nominal | 1-999 999 |
Tension efficace primaire du réseau électrique. Utilisez la tension composée pour un appareil configuré en triangle et la tension simple pour un appareil configuré en étoile. Pour plus d’informations sur la configuration du mode Volts, voir Configuration des paramètres de mesure. |
| Swell Limit | Pourcentage du nominal | Spécifie la limite de pointe exprimée en pourcentage de la tension nominale. |
| Sag Limit | Pourcentage du nominal | Spécifie la limite de creux exprimée en pourcentage de la tension nominale. |
| Hysteresis | Pourcentage – voir description |
Indique la différence d’amplitude requise entre la limite de creux ou de pointe, et le seuil pour que l’événement de qualité de l’énergie soit considéré comme terminé. Par exemple, si la limite de creux du compteur est réglée à 90 % du nominal avec une l’hystérésis réglée à 2 %, lorsqu’un événement de creux se produit, la tension doit recouvrer 92 % du nominal pour que l’événement de creux soit considéré comme terminé. |
| Alarm priority | Voir description |
Sélectionnez la priorité à attribuer aux alarmes creux/pointes. Pour arrêter l’affichage d’une alarme sans affecter les autres fonctions de l’appareil, réglez la priorité d’alarme sur « Info Only ». |
| Paramètre | Valeur/Plage | Description |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled ou Disabled |
Spécifie si l’enregistrement et les alarmes de creux/pointes sont activés. |
| Nominal | 1-999 999 | Spécifie la valeur de courant nominale utilisée pour la détection des creux et pointes de courant. |
| Pickup | Pourcentage du nominal | Spécifie le pourcentage d’écart par rapport au courant nominal nécessaire pour qu’un creux ou une pointe soient détectés. |
| Dropout | Pourcentage du nominal | Spécifie le pourcentage du nominal que le courant doit recouvrer pour signaler la fin du creux ou de la pointe. |
| Hysteresis | N/A |
Affiche la différence d’amplitude entre les valeurs d’activation et de désactivation de creux ou de pointe. Pour modifier l’hystérésis, changez les valeurs d’activation et de désactivation. |
| Alarm priority | Voir description |
Sélectionnez la priorité à attribuer aux alarmes creux/pointes. Pour arrêter l’affichage d’une alarme sans affecter les autres fonctions de l’appareil, réglez la priorité d’alarme sur « Info Only ». |