固件版本 3.0.0

固件发布日期:2020 年 7 月

固件下载链接:PM8000 系列固件下载页面

测量仪固件包括一个数字签名,有助于确保真实性。

固件新增功能 (PDF):https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0331/

注: 在升级您的测量仪固件之前,请仔细阅读本主题。

概述

固件版本 3.0.0 (V003.000.000) 包含许多旨在帮助保护和扩展测量仪功能的新功能和更改。

我们强烈建议您将固件升级到此版本。

本主题列出了固件版本 3.0.0 中的新功能,以及如何获取更多信息和资源。

注: 已升级到 3.0.0 或更高固件版本的测量仪不能降级到较低的固件版本。

注意

失去降级功能

如果将来需要降级测量仪,请勿升级到 3.0.0 或更高固件版本。

若不遵循这些说明,可能会导致固件失去降级功能。

 

前提条件

  • 升级到版本 3.0.0 之前,必须预先安装固件版本 2.1.0。
  • 确保要升级的固件版本与测量仪兼容,且版本号大于现有固件版本号。
  • 备份测量仪数据。欲获取有关如何升级测量仪固件的信息,请参阅固件升级部分或者下载升级测量仪固件至版本 3.0.0
  • 下载最新版本的 ION Setup,然后在升级前检查连接要求。
  • 最新版本的 ION Setup 提供了新增和更新的功能。ION Setup 是一款免费的测量仪配置工具,使用它可通过以太网或串行通信远程配置测量仪的功能。

    转到 https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ 获取最新版本的 ION Setup。

新功能

本节列出了升级到固件版本 3.0.0 后添加到测量仪的新功能。

网络安全

  • 用户帐户 – 为了不断努力提供增强的网络安全性,我们在使用加密保护的设备中实施了安全密码存储。
  • 旧版安全支持 - 已删除标准安全模式。旧版安全支持是用户的临时解决方案,它通过使用 ION 协议与测量仪进行通信提供与旧软件的向后兼容功能。
  • 使用显示屏更改密码 – 已删除使用显示屏更改测量仪密码的功能。
  • Modbus 访问选项 – 使用 ION Setup 安全配置下拉列表中新的“None”选项来禁用对内置 Modbus 映射的访问。

通信

  • 我们通过删除 HTTP 并在访问测量仪的 Web 服务器时仅提供安全协议选项来引入新的安全控制。
  • Modbus Master Map 模块的数量从 20 个增加到 40 个。
  • Modbus 主设备模块的数量从 64 个增加到 128 个。

安装和调试

支持新的低压电流传感器 (LVCS) 测量仪硬件选项

产品文档

欲获取有关如何配置高级安全性的信息,请参阅网络安全章节。

www.se.com 上提供了新的支持资源。

知识库文章

固件升级程序