固件版本 4.6.0

固件版本 4.6.0(V004.006.000) 包括增强测量仪功能和安全性的新功能和变化。

我们建议您将设备升级到此固件版本。

发布日期:2025 年 4 月

下载链接:PM8000 系列固件版本下载页面

在此主题

新增内容

本节列出了固件版本 4.6.0 中的新增功能。

BACnet

将固件版本升级到 4.6.0 后,您的设备可以使用 BACnet 进行通讯。您的设备带有 BACnet 智能传感器 (B-SS) 设备配置文件,符合 ANSI/ASHRAE 135(版本 1,修订版 16)标准。

BACnet(楼宇自动化和控制网络)是一种开放的通信协议,用于实现楼宇系统的自动化和控制。美国采暖、制冷与空调工程师学会 (ASHRAE) 负责维护 BACnet 标准。您的设备可以充当 BACnet/IP 服务器,使特定值可供您的楼宇自动化系统使用。BACnet/IP 是基于以太网的 BACnet 网络类型,它使用 UDP/IP 数据包。

欲了解有关如何配置 BACnet 的更多信息,请参见使用 ION Setup 配置 BACnet/IP

欲了解有关 BACnet 选项模块的更多信息,请参阅 ION 参考帮助

增加数据记录器链接容量

数据记录器现在最多可以有 50 个链接源,大大高于以前的上限(16 个)。此扩展支持更全面的数据收集和分析,为监控您的电力系统提供更多的灵活性和洞察力。

注:  

  • 开启触发前记录或触发后记录的数据记录器最多可连接 16 个源。

  • 可以拥有的开启了插入断电记录的数据记录器模块的最大数量取决于您的功能集

    • AdvancedStandard:19

    • Essential:10

欲了解有关数据记录器模块的更多信息,请参阅 ION 参考帮助

密码强制复杂性

固件版本 4.6.0 引入了根据以下标准强制实施密码复杂性和长度要求的功能:

  • NERC CIP-007-5

  • IEEE 1686-2013

欲了解有关如何设置强制密码复杂性的更多信息,请参阅打开测量仪安全配置文件

Modbus 上的其他值

现在可以通过 Modbus 读取以下值:

  • 设备 Unix 时间。

    一个无符号 32 位整数,表示自 1970 年 1 月 1 日 UTC 00:00:00 以来经过的秒数(不包括闰秒)。

  • 使用 Modbus 功能代码 43(读取设备标识)的设备商业型号。设备商业型号存储在功能代码 43 返回的 ProductCode 对象 (0x01) 中。

    注: 设备商业型号仅在出厂时固件版本不低于 4.6.0 的设备上的 Modbus 上可用。升级到固件版本 4.6.0 的设备在 Modbus 上不提供设备商业型号。

有关 Modbus 上可用的值的更多信息,请参阅设备固件包中提供的设备 Modbus 映射。

DLMS 改进

使用 DLMS 检索日志时缩短了响应时间。

欲了解有关 DLMS 的更多些信息,请参见 DLMS/COSEM

升级前

在升级到此固件版本之前:

  • 备份所有测量仪数据。
  • 安装 ION Setup v3.2.25037.01 或更高版本。

有关测量仪中备份的内容以及如何获取最新 ION Setup 的详细信息,请参阅测量仪固件升级先决条件

固件升级程序

有关如何升级测量仪固件的详细信息,请参阅固件升级