模拟输出
模拟输出应用
您可以使用模拟输出发送信号到外部模拟输入,例如模拟控制的阀门,以调整水管阀门位置,从而改变水流速度。
对于模拟输出操作,测量仪接收输入值并缩放至相应的信号值以发送至物理模拟输出端口。
测量仪的模拟 I/O 可选模块可以使用 4 - 20 mA 电流互感器等标准模拟互感器来输出低电压或电流。
模拟输出行为
配置后,测量仪的模拟输出将产生电压或电流信号。在多数情况下,如果测量仪的模拟输出源变得不可用 (N/A),模拟输出电平将变为 (0 V/0 mA)。
当测量仪断电或配置为发送电压信号时,测量仪的寄存器表现为高阻抗。
模拟输出上的电子信号为直流信号,因此将外部设备接线至模拟输出端口时请确保极性正确。
模拟输出零刻度和满刻度值
在大多数情况下,您的测量仪的模拟输出范围与测量仪输出连接到的模拟传感器的范围相匹配。在这种情况下,您的测量仪的模拟输出零刻度和满刻度值是驱动测量仪模拟输出源的最大值和最小值。这些值用于将源值标准化为介于 0 和 1 之间的值,应用到模拟输出端口的运行范围,以确定模拟输出的电流或电压。例如:
源值 | 模拟输出寄存器值 | 测量仪的模拟输出信号 |
---|---|---|
0 - 120 kW 范围 100 kW | 满刻度 = 120 (kW) 零刻度 = 0 (kW) 标准化︰ 0.83 | 4 - 20 mA 范围 输出:17.33 mA |
0 - 120 kW 范围 100 kW | 满刻度 = 120 (kW) 零刻度 = 0 (kW) 标准化︰ 0.83 | 0 - 20 mA 范围1 输出:16.67 mA |
1 模拟 I/O 选项模块必须配有 v1.2 或更高版本的固件。
如果测量仪的模拟输出范围与连接的模拟传感器的范围不匹配,您必须通过分析系统来计算满刻度和零刻度值。
欲了解有关更多信息,请参见 ION Reference 帮助中的模拟输出模块。