Verwenden Sie in Ihrer Anwendung, wo immer und wann immer möglich, ausschließlich von Schneider Electric zugelassene Geräte und insbesondere vorgefertigte Kabel von Schneider Electric.
Weitere Informationen finden Sie unter Merkmale der Kabel.
Informationen zu Anzugsmomenten und Kabelquerschnitten finden Sie unter Elektrische Anschlüsse - Überblick.
Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Verdrahtung:
1.Beachten Sie die erforderlichen minimalen Kabelquerschnitte in Übereinstimmung mit dem Lasttragevermögen der angeschlossenen Geräte.
2.Prüfen Sie die Intaktheit der Kabelschirme, um die Masseverbindung zu gewährleisten.
3.Stellen Sie sicher, dass für alle verbundenen Geräte ein ordnungsgemäßer Masseanschluss vorhanden ist.
4.Stellen Sie die Anbindung der Motoren an die Maschinenerdung sicher.
5.Verhindern Sie Erd- und Masseschleifen.
6.Trennen Sie die Kabelanschlussklemmen nicht, wenn diese unter Spannung stehen.
7.Vergewissern Sie sich, dass alle Masseanschlüsse über eine ausreichende Oberflächenkontinuität verfügen.
8.Vertauschen Sie die Motorphasen nicht.
9.Vertauschen Sie die Geberanschlüsse nicht.
10.Vertauschen Sie NOT-AUS-Schaltkreise nicht.
Sind z. B. zwei von einem Punkt ausgehende parallele Leitungen dargestellt, so ist es unzulässig, nur eine Leitung zu verlegen und diese an einem späteren Punkt zu verzweigen. Bei einer derartigen Verdrahtung kann es zu Induktionsschleifen (Störsender und -antennen) sowie zu störenden Verschleppungen kommen.
|
UNSACHGEMÄSSE ODER NICHT VERFÜGBARE ERDUNG |
Vor der Gerätemontage ist der Lack an den Montagestellen großflächig zu entfernen (metallisch blank). |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |