8508 Sercos Hochlauf nicht möglich

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Ursache

Lösung

Wenigstens ein Sercos-Slave reagiert nach einem Phasenwechsel in Phase 3 nicht rechtzeitig.

Setzen Sie den Sercos-Slave zurück und starten Sie den Sercos-Hochlauf noch einmal.

In Phase 0 wurden keine Telegramme empfangen.

Ursache

Lösung

Verdrahtungsfehler (Kabel getrennt).

Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Der Sercos-Slave nach der Steuerung funktioniert nicht.

Zustand und Status des Geräts prüfen und Gerät nach Bedarf zurücksetzen oder austauschen.

ExtDiagMsg C_Time=20000

Bei der Übertragung des Parameters zur Konfiguration des Sercos-Timings ist ein Fehler aufgetreten.

Ein Beispiel: Ein Satz ProducerCycleTime eines Sercos-E/A-Geräts wird von dem Gerät nicht unterstützt.

Sercos-Zeiteinstellung für das Gerät prüfen und nach Bedarf korrigieren.

ExtDiagMsg C_SP3-2000B

Wenigstens ein Sercos-Slave reagiert nach einem Phasenwechsel in Phase 3 nicht rechtzeitig.

Setzen Sie den Sercos-Slave zurück und starten Sie den Sercos-Hochlauf noch einmal.

ExtDiagMsg C_SP3-20037

Auf wenigstens einem Sercos-Slave wurde während der Synchronisierung der Befehlsausführung ein Fehler erkannt.

oSercos-Slave zurücksetzen und Sercos-Hochlauf erneut starten.

oSercos-Gerät prüfen und nach Bedarf korrigieren.

ExtDiagMsg C_SP4 =20028

Die Anzahl der konfigurierten zusätzlichen Echtzeitparameter wurde überschritten.

Die Parameter AdditionalIDNListMDT und AdditionalIDNListAT prüfen und nach Bedarf korrigieren.

ExtDiagMsg ReconfSercAddr

Die automatische Zuweisung eindeutiger Sercos-Adressen zu Geräten, die keine IdentificationMode SercosAddress verwenden, war nicht erfolgreich. Der Sercos-Hochlauf wurde abgebrochen.

Siehe 8042 Sercos Phasenwechsel.

ExtDiagMsg Wrong Topology

Bei der Verwendung einer IdentificationMode TopologyAddress /2 kann der Sercos-Bus den Hochlauf nur in der Bus-Topologie 'Line' am Port 1 oder in der Bus-Topologie 'Ring' durchführen.

Bei Verwendung einer nicht unterstützten Topologie den Identifikationsmodus prüfen und nach Bedarf korrigieren.