Siehe Diagnoseklasse (Standard): 1
Ein Sercos-Phasenwechsel wurde erkannt. Im Meldungslogger wird die neue Phase in Ext. Diagnose angezeigt.
Die Tabelle zeigt die Werte für DiagExtMsg für die Diagnosemeldung 8042 Sercos phase change
DiagExtMsg |
Bedeutung |
---|---|
CP0 |
Phasenwechsel nach Phase 0. |
CP1 |
Phasenwechsel nach Phase 1. |
CP1/scan=(x) |
Sercos wurde zu CP1 geändert. Hier wurden (x) Sercos III-Slaves gefunden. |
CP=1/xxx |
Fehler xxx erkannt im Phasenwechsel nach Phase 1. |
CP=2 |
Phasenwechsel nach Phase 2. |
CP2/use=(x) |
Die Sercos-Phase wurde zu CP2 geändert. Hier wurden (x) Sercos III-Slaves den Geräteobjekten aus der Gerätebaumstruktur zugeordnet. Die verbliebenen Sercos III-Geräte werden ohne Verbindung zu Geräteobjekten in Phase 4 geschaltet, damit Schleifenheilung und Redundanz sichergestellt sind. |
CP=2/xxx |
Fehler xxx erkannt im Phasenwechsel nach Phase 2. |
CP=3 |
Phasenwechsel nach Phase 3. |
CP=3/xxx |
Fehler xxx erkannt im Phasenwechsel nach Phase 3. |
CP=4 |
Phasenwechsel nach Phase 4. |
CP=4/xxx |
Fehler xxx erkannt im Phasenwechsel nach Phase 4. |
C2C CP0 |
Der C2C-Slave hat in Sercos Kommunikation Phase 0 gewechselt. |
C2C CP1 |
Der C2C-Slave hat in Sercos Kommunikation Phase 1 gewechselt. |
C2C CP2 |
Der C2C-Slave hat in Sercos Kommunikation Phase 2 gewechselt. |
C2C CP3 |
Der C2C-Slave hat in Sercos Kommunikation Phase 3 gewechselt. |
C2C CP4 |
Der C2C-Slave hat in Sercos Kommunikation Phase 4 gewechselt. |
C2C NRT |
Der C2C-Slave hat in den Sercos NRT-Status gewechselt. |
CP=<Phase number>/<error number>:
Ursache |
Lösung |
---|---|
oEs ist ein Fehler beim Phasenwechsel aufgetreten. |
oÜberprüfen Sie den Meldungslogger auf andere Diagnosemeldungen zu Sercos. oDie Beschreibung zu diesen Diagnosemeldungen beachten. |
ReconfSercAddr:
Ursache |
Lösung |
---|---|
oBeim Wechsel von CP2 zu CP3 überprüft die Firmware die Sercos-Geräte auf eindeutige Sercos-Adressen. Ist dies nicht der Fall, versucht die PacDrive-LMC-Firmware automatisch, den Geräten eindeutige Adressen zuzuweisen. IdentificationMode SercosAddress wird nicht genutzt. |
oDies wird angegeben durch ExtDiagMsg ReconfSercAddr. oWenn während dieser Verteilung ein Fehler auftritt (z. B. schreibgeschützte Sercos-Adressen aufgrund von address switch != 0), wird die Diagnosemeldung 8508 mit derselben ExtDiagMsg ausgegeben und der Hochlauf von Sercos wird abgebrochen (Sercos_Master.State = 11). oWenn die Adressen korrekt zugewiesen werden konnten, startet der Sercos-Master den Hochlauf automatisch neu, beginnend mit CP0. Dies kann im Meldungslogger anhand einer Sequenz aus Diagnosemeldungen (8042) mit ExtDiagMsgs CP0 - CP1 - CP2 - ReconfSercAddr - CP0 - CP1 - CP2 - CP3 - CP4 nachverfolgt werden. |