8788 Verdrahtungsfehler erkannt
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
|
Standard Reaktion |
||
|---|---|---|
|
D |
E |
|
|
– |
– |
Es liegt ein Beschaltungsfehler vor.
|
Ext. Diagnose |
Bedeutung |
|---|---|
|
Overload |
Es liegt ein Kurzschluss bzw. eine Überlastung am betreffenden Ausgang vor. Für Ausgänge eines Lexium 62 gibt es keine spezielle Diagnosemeldung, die angibt, dass die Versorgungsspannung der OnBoard-E/A-Module nicht angeschlossen ist. Deshalb wird beim Einstellen eines Ausgangs eines Lexium 62 diese Diagnosemeldung Overload angezeigt. oVerdrahtung des Ausgangs prüfen und nach Bedarf korrigieren. oNur für Antriebe: Verdrahtung der 24-V-Versorgungsspannung für die OnBoard-E/A prüfen und nach Bedarf korrigieren oder austauschen. |
HINWEIS: Bei Verwendung des DIO8-Moduls (optionales Modul des Lexium 62 ILM-Moduls) muss Folgendes beachtet werden: Durch PowerSupply = Intern / FALSE wird diese Meldung dem Objekt des DIO8-Moduls zugeordnet. Eine Zuordnung zu einem Ausgang ist nicht möglich. Wenn PowerSupply = External / TRUE ist, dann wird diese Meldung dem betreffenden Ausgang zugeordnet.
|
Ext. Diagnose |
Bedeutung |
|---|---|
|
Openload |
Der Ausgang ist nicht beschaltet bzw. wird nur sehr gering belastet. oVerdrahtung des Ausgangs prüfen und nach Bedarf korrigieren. oEventuell ist es sinnvoll, die Diagnosemeldung zu deaktivieren. (Die Openload-Erkennung ist nicht möglich für Lexium 62 und Lexium 62 ILM, da sie von der Hardware nicht unterstützt wird.) |
|
PowerFail |
Die externe Spannungsversorgung des digitalen Ausgangs wurde nicht angeschlossen. Die Versorgung des digitalen Ausgangs wird geprüft, wenn mindestens ein Bit im Parameter DiagMask des Ausgangsgruppenobjekts auf 1 gesetzt ist. oSpannungsversorgung des digitalen Ausgangs prüfen und nach Bedarf korrigieren. oParameter DiagMask prüfen. |
|
PowerFail (BT-4/ENC1) |
Die Spannungsversorgung des Gebers ist zu niedrig. Parameter EncPowerSupply = Intern / FALSE: Kurzschluss der Spannungsversorgung (Pin 5 und 9) des angeschlossenen Gebers oder nicht funktionstüchtige Busklemme BT-4/ENC1 Parameter EncPowerSupply = Extern / TRUE: Am Steckverbinder X5 ist keine oder eine zu niedrige Spannung eingespeist oder es liegt ein Kurzschluss der Spannungsversorgung (Pin 5 und 9) des angeschlossenen Gebers vor. oSpannungsversorgung des Gebers prüfen und nach Bedarf korrigieren. oGeberkabel prüfen, nach Bedarf korrigieren oder austauschen. |
|
PowerFail (BT-4/ENC1) |
Ein SinCos-Encoder (physikalischer Geber) wurde in die PLC-Konfiguration eingetragen, aber am Stecker X2 oder X3 des BT-4/ENC1 wurde kein SinCos-Encoder erkannt. o SinCos-Encoder-Kabel in die Stecker X2 oder X3 des BT-4/ENC1 einstecken. oGeberkabel prüfen, nach Bedarf korrigieren oder austauschen. |
|
type not supp. |
Der angeschlossene Gebertyp wird vom System nicht unterstützt. Vom System unterstützten Geber anschließen. |
|
out <-> out |
Die Spannungsversorgung der Stecker X2, X3 oder X4 (Pin 5 und 9) der Busklemme BT-4/ENC1 erfolgt extern. Möglicherweise wurde der Stecker für den Inkrementalgeberausgang auf einen Gebereingang gesteckt. Zuweisung der Geberanschlüsse prüfen und nach Bedarf korrigieren. |
|
IncIn <- IncIn |
Die Spannungsversorgung erfolgt von beiden Seiten. oVerdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren. Informationen über die Verkabelung (9-poliger SUB-D-Steckverbinder) finden Sie im folgenden Abschnitt. oGebertyp prüfen und nach Bedarf austauschen. Informationen zu unterstützten Gebern finden Sie im folgenden Abschnitt. |
HINWEIS: In bestimmten Fällen wird ein anderer Diagnosecode oder eine andere Diagnoseklasse in den Meldungslogger der Steuerung und in den Meldungslogger des Antriebs für das DIO8-Modul und für OnBoard-E/A-Module des Lexium 62-Antriebs/Lexium 52-Antriebs eingetragen.
Verdrahtung (9-poliger SUB-D-Steckverbinder)
Absolutwertgeber (Singleturn/Multiturn)
Eigenschaften der Steuerungsschnittstelle
|
Gebertyp |
SINCOS© Encoder, Hiperface |
|
Spannungsversorgung |
9 V/400 mA (vor Überlastung geschützt) |
|
Diagnose |
Schäden an Kabeln oder am Geber |
|
Analoge Eingangsfrequenz |
Max. 200 kHz |
|
Analoges Eingangssignal |
Differenzverstärker mit hoher CMRR und HF-Filter 0,9 V–1,1 V pp 2,2 V–2,8 V Offset |
|
Parameterkanal |
RS-485, 9600 Baud, 8O1 |
|
Kabellänge |
≤ 50 m getestet |
Inkrementalgeber
Eigenschaften der Steuerungsschnittstelle
|
Gebertyp |
Inkrementalgeber |
|
Spannungsversorgung |
5 V/400 mA (vor Überlastung geschützt) |
|
Diagnose |
Schäden an Kabeln oder am Geber |
|
Eingangsfrequenz |
1 MHz (maximal) |
|
Eingangssignal |
Logik: RS422-Standard Hoch: >1,5 V (Gebereingang) Niedrig: <1,3 V (Gebereingang) |
|
Impulsmultiplikation |
* 4, nicht konfigurierbar |
|
Kabellänge |
≤ 50 m getestet |